Generador Diésel 3516E (50 HZ) | 3000-3500 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516E (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
3500/3250/3000 kVA
3500/3250/3000 kVA
Clasificación de potencia principal
3175/2950/2725 kVA
3175/2950/2725 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Cert. EPA de EE. UU. Tier 2/Bajo NOx
Cert. EPA de EE. UU. Tier 2/Bajo NOx

Información general

Grupo electrógeno diésel de 3000 - 3500 kVA

Los grupos electrógenos diésel 3516E se han desarrollado para adaptarse a sus aplicaciones críticas, auxiliares y de energía primaria y cumplen con sus estándares de potencia. Cada grupo electrógeno genera una potencia fiable de 2725 a 3500 kVA a 50 Hz y se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno tiene certificación equivalente a Tier 2, para aplicaciones fijas de emergencia de la EPA de EE. UU./Bajo NOx (1/2 TA Luft).

Ventajas

Ahorra hasta un 16% de espacio de instalación

Necesita menos espacio para la instalación

Peso hasta un 30% menos

Requiere menos soporte estructural

Máxima potencia hasta 50 °C de temperatura ambiente

Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año

Especificaciones del producto para 3516E (50 Hz)

Valor nominal auxiliar 3500/3250/3000 kVA 3500/3250/3000 kVA
Clasificación de potencia principal 3175/2950/2725 kVA 3175/2950/2725 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Cert. EPA de EE. UU. Tier 2/Bajo NOx Cert. EPA de EE. UU. Tier 2/Bajo NOx
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal Auxiliar, crítico, principal
Valor nominal máximo 3500 kVA 3500 kVA
Valor nominal mínimo 2725 kVA 2725 kVA
Modelo de motor 3516E, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516E, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4765 pulg³ 78.1 l
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración ATAAC ATAAC
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™ A5 Adem™ A5
Longitud: mínima 313.4 pulg 7954 mm
Longitud - Máxima 318.4 pulg 8088 mm
Anchura: mínima 104 pulg 2640 mm
Anchura - Máxima 104 pulg 2640 mm
Altura: mínima 131.6 pulg 3342 mm
Altura - Máxima 131.6 pulg 3342 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 44930 lb 20380 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de control

  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Botón pulsador de emergencia
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • El IVR incluye función de caída reactiva
  • Cat ECS 100
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Detección de voltaje trifásico
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • Excitador mín./máx.
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Mandos:
  • Ajuste de velocidad
  • Control automático/arranque/parada
  • Ciclo de arranque del motor
  • Refrigeración del motor
  • Reconocimiento de alarmas
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Pantallas personalizables
  • Prueba de luces
  • Función de histogramas de carga
  • Secuencia de fase del generador
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Rev/min
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Nivel de refrigerante bajo
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Indicación digital para:
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • 3 entradas analógicas
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Temperatura de refrigerante baja
  • ±2 % de precisión
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Cat Connect
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • 1 salida digital programable
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA
  • Trifásica
  • Comunicaciones:
  • Exceso de velocidad
  • Voltios de CC
  • horas de funcionamiento
  • Temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Frecuencia (Hz)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Presión del aceite baja
  • kVAR/h (total)
  • kWh (total)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para: Presión del aceite baja - Temperatura del refrigerante alta - Exceso de velocidad - Parada de seguridad - Fallo de arranque (exceso de giro) - Temperatura del refrigerante baja - Nivel del refrigerante bajo -

Sistema de refrigeración

  • ATAAC (air-to-air aftercooler, postenfriador aire-aire): paquete de 3516E con radiadores que se suministran instalados
  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

General

  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Servicio por el lado derecho
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Bajo voltaje: Devanado aleatorio - Excitación interior (IE) - Detectores de temperatura del devanado - Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar) - Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior - Patrón de orificios conforme al estándar NEMA
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Voltaje alto:
  • Voltaje medio:
  • Aislamiento de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA
  • 6 conductores
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Forma de bobinado
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior

Sistema regulador

  • ADEM A5

Documentación

  • Libro de piezas
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de la batería

3516E (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Sistema de refrigeración

  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales
  • Radiadores ambientales de serie

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas

General

  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)

Generadores y accesorios

  • Termostato para el calentador de espacio
  • Filtro de aire del alternador
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar
  • Bombas de prelubricación
  • Regulador de nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barras colectoras en poste central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho

Informes/pruebas especiales

  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informe de prueba del generador
  • Prueba de consumo de combustible
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)

Arranque y carga

  • Regulador de presión de aire
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Cubierta del motor de arranque
  • Dispositivo de giro del motor
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Motores de arranque eléctrico

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516E (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, trasero derecho

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, trasero izquierdo

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, delantero derecho

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, delantero izquierdo

3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Bajo NOx
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, trasero derecho
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, trasero izquierdo
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, delantero derecho
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, delantero izquierdo

3516E 50 Hz 3500 kVA

3516E 50 Hz 3500 kVA

360 View
Características del modelo 3516E 50 Hz

Características del modelo 3516E 50 Hz

Características del modelo 3516E 50 Hz