Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 150 kVA 150 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominal 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Potencia | 150 kVA Prime 150 kVA Prime |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este Grupo Electrógeno XQP150 está optimizado para un bajo consumo de combustible. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
Valor nominal principal | 150 kVA 150 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominal 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Potencia | 150 kVA Prime 150 kVA Prime |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Combustible | Diésel Diésel |
Anchura | 44.1 pulg 1120 mm |
Altura | 87.6 pulg 2226 mm |
Longitud | 138.6 pulg 3520 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 5615 lb 2547 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 9.9 gal/h 37.5 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 11.2 gal/h 42.3 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 7.8 gal/h 29.6 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 9.2 gal/h 34.7 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 5.4 gal/h 20.3 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 6.3 gal/h 23.8 l/h |
100 % de carga a 50 Hz | 8.8 gal/h 33.3 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 10.5 gal/h 38.2 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 6.5 gal/h 24.7 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 7.7 gal/h 29.1 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 4.3 gal/h 16.4 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 5 gal/h 19.1 l/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 74,7 dB(A) 74,7 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 78,3 dB(A) 78,3 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500
Parada de emergencia de su generador móvil Cat