Resumen técnico
| Intervalo de clasificación nominal | 30-5000 A 30-5000 A |
| Tipo de transferencia | Abierto/Cerrado/Retardado Abierto/Cerrado/Retardado |
| Tipo de interruptor | Caja moldeada e interruptor de potencia Caja moldeada e interruptor de potencia |
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia automáticos (automatic transfer switches, ATS) Cat® de clasificación de entrada de servicio (Service Entrance Rated, SER) se han diseñado para proporcionar potencia de emergencia o auxiliar para cargas completas de instalación, como protección contra la interrupción de potencia del servicio y pueden colocarse tan cerca como sea posible del punto de entrada del servicio. Dado que los interruptores de transferencia automáticos cumplen los estándares y las normas de seguridad e integran la necesaria protección contra sobrecorriente, así como la desconexión del servicio, permiten crear una instalación única en la entrada del servicio. Este diseño elimina la necesidad de protección previa contra fallos y las correspondientes interconexiones lo que, a su vez, reduce el espacio, el tiempo y el coste necesarios para la instalación. Los interruptores de transferencia con clasificación de entrada de servicio basados en disyuntor están disponibles desde 30 A hasta 5000 A.
Disyuntores de tipo extracción (disponibles con clasificaciones nominales de interruptor de potencia) UL 891 para 4000-5000 A
Los terminales tienen una clasificación de 90° y todos los cables de control son N.º 16 AWG, tipo XLPE, con una clasificación de temperatura de 125°
Las bisagras tienen pasadores de bisagra extraíbles para facilitar la extracción de las puertas y se suministran con pestillos para cerrojos.
| Intervalo de clasificación nominal | 30-5000 A 30-5000 A |
| Tipo de transferencia | Abierto/Cerrado/Retardado Abierto/Cerrado/Retardado |
| Tipo de interruptor | Caja moldeada e interruptor de potencia Caja moldeada e interruptor de potencia |
| MCCB | 30-1000 A 2, 3 o 4 polos 30-1000 A 2, 3 o 4 polos |
| Interruptor de potencia de montaje fijo | 200-3200 A 2, 3, 4 polos 200-3200 A 2, 3, 4 polos |
| Interruptor de potencia de extracción | 200-5000 A 2, 3 o 4 polos 200-5000 A 2, 3 o 4 polos |
| Aplicación de voltaje del sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
| Resistencia | (Interruptor de potencia) Hasta 100 kAIC a 600 V 3 ciclos (Interruptor de potencia) Hasta 100 kAIC a 600 V 3 ciclos |
| Prueba correspondiente |
Certificación CSA C22.2 N.º 178 Aprobación UL 1008 para versiones de hasta 3200 A Aprobación UL 891 para versiones de 4000 A y 5000 A Certificación CSA C22.2 N.º 178 Aprobación UL 1008 para versiones de hasta 3200 A Aprobación UL 891 para versiones de 4000 A y 5000 A |
Ver más ofertas