CG260-12 de 3000 kW

Grupos Electrógenos de Gas CG260-12

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Clasificación continua
3333/3000 ekW a 1,0 pf
3333/3000 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural, gas de carbón, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Gas natural, gas de carbón, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
43.90%
43.90%

Información general

Grupo electrógeno de gas y carbón de 3000 kW

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Ventajas

Cogeneración hasta 4% de ahorro

en costes de propiedad y operativos por la mejora de la eficiencia

Hasta un 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Aproximadamente 30% Menor consumo de aceite lubricante

reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio

Especificaciones del producto para CG260-12

Clasificación continua 3333/3000 ekW a 1,0 pf 3333/3000 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural, gas de carbón, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %) Gas natural, gas de carbón, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 43.90% 43.90%
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Rev/min 1000/900 rev/min 1000/900 rev/min
Valor nominal de energía auxiliar máxima 3333 ekW 3333 ekW
Modelo de motor CG260-12 CG260-12
Cilindrada 12443 pulg³ 203.9 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 10.2 pulg 260 mm
Carrera 12.6 pulg 320 mm
Longitud 315 pulg 8000 mm
Anchura 105 pulg 2660 mm
Altura 110 pulg 2794 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con un elemento, con carcasa e indicador de servicio
  • Turboalimentador con caja de cojinetes refrigerada por agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, gestión de aceite optimizada)

Refrigeración

  • conexiones de brida para admisión y salida JW
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador

Escape

  • Compuerta de gases de escape para el CG260-12
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Bujías de encendido en la precámara

Generador

  • Conexiones de barra colectora
  • El generador de acoplamiento cerrado no realiza transmisión de par al bastidor inferior
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Caída reactiva
  • Detección trifásica y control KVAR/PF
  • Generador de código de red
  • Detectores de temperatura del devanado

Arranque/carga

  • Arranque del motor por aire comprimido

General

  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG260-12 Equipos optativos

Refrigeración

  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Países Bajos.

Compare CG260-12 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

CG260-12

CG260-12