Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El Cat XQ125 está propulsado por un motor diésel industrial C4.4, que cumple el estándar de emisiones Tier 4 Final y ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia y bajas emisiones. El empleo de técnicas avanzadas de investigación y desarrollo permite adaptar con precisión al motor el sistema de postratamiento, lo que garantiza la optimización del rendimiento para la máxima productividad.
Intervalo de servicio para correas en uve múltiples y botadores sin mantenimiento
Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra
Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año
Valor nominal principal | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 73 pulg 1858 mm |
Longitud: sin remolque | 127 pulg 3222 mm |
Ancho: sin remolque | 49 pulg 1244 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 5230 lb 2372 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 7.5 gal/h 28.4 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 5.51 gal/h 20.9 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 3.8 gal/h 14.4 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 8.3 gal/h 31.3 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a la clasificación nominal principal | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a la clasificación nominal de emergencia | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ125 - Diésel
XQ125 - Diésel
XQ125 - Diésel
XQ125 - Diésel
Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQ125 y XQ230
Parada de emergencia de su generador móvil Cat