Generador Diésel 3516B DGB (50 HZ) | 1750-2275 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516B DGB™ (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Clasificación de potencia principal
2275/2000 kVA
2275/2000 kVA
Clasificación continua
2000/1750 kVA
2000/1750 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información General

Grupo electrógeno de mezcla dinámica de gas 1750 - 2275 kVA

Los Grupos Electrógenos 3516B DGB (mezcla de gas dinámica) están hechos a la medida de sus necesidades principales y continuas. Cada grupo electrógeno produce una potencia fiable de 1750 a 2275 kVA a 50 Hz y se ha diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Nuestros Grupos Electrógenos 3516B DGB se han desarrollado para un bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta un 70% Mezcla de combustibles de gas natural

La respuesta a transitorios del diésel con la economía y las bajas emisiones del gas natural.

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Especificaciones del producto para 3516B DGB™ (50 Hz)

Clasificación de potencia principal 2275/2000 kVA 2275/2000 kVA
Clasificación continua 2000/1750 kVA 2000/1750 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Principal, Continuo Principal, Continuo
Valor nominal máximo 2275 kVA 2275 kVA
Valor nominal mínimo 1750 kVA 1750 kVA
Modelo de motor 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Carrera - HD 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4210.64 pulg 69 l
Cilindrada - HD 4764.73 pulg³ 78.08 l
Relación de compresión 14,0:1 estándar, 15,5:1 HD 14,0:1 estándar, 15,5:1 HD
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™4 Adem™4
Longitud: mínima 278.2 pulg 7066 mm
Longitud - Máxima 292 pulg 7416 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura - Máxima 92.9 pulg 2360 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 33300 lb 15135 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de control

  • Presión del aceite baja
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Reconocimiento de alarmas
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 3 entradas analógicas
  • Funciones de relés de protección programables:
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Exceso de velocidad
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Temperatura de refrigerante baja
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Parada de emergencia
  • horas de funcionamiento
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Indicación digital para:
  • Control automático/arranque/parada
  • Cat Connect
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Mandos:
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Regulador (IVR) - IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Rev/min
  • Voltios (L-L y L-N), frecuencia (Hz)
  • Temperatura del refrigerante
  • 1 salida digital programable
  • Ajuste de velocidad
  • Ciclo de arranque del motor
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • kWh (total)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Secuencia de fase del generador
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • kVAR/h (total)
  • Voltios de CC
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Función de histogramas de carga
  • Botón pulsador de emergencia
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Pantallas personalizables
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Comunicaciones:
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Prueba de luces
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje de Caterpillar.

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Protección IP23

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Panel de control

  • Controlador de grupo electrónico Cat ECS

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Filtros de combustible secundarios

General

  • Rotación estándar SAE
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00

Generadores y accesorios

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Devanado aleatorio
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior - Modelos de 60 Hz: patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 conductores
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar) - Modelos de 60 Hz: patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Aislamiento de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Forma de bobinado

Sistema regulador

  • ADEM A3

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Aceite lubricante
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)

Sistema de arranque

  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y soporte de batería con cables

3516B DGB™ (50 Hz) Equipos optativos

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Radiadores ambientales de serie
  • Filtro de elemento sencillo
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Configuraciones opcionales del radiador

Generador

  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Calentador anticondensación

Paneles de control

  • Módulo de reparto de carga
  • Caja superior vacía
  • Caja de terminales principal del generador
  • Anunciador - remoto
  • EMCP 4.4
  • Módulo de E/S digital
  • Refuerzo de cable
  • Software de supervisión remota
  • Cubierta del panel a prueba de vandalismo
  • Caja de ampliación lateral
  • Supervisión y protección de la temperatura del generador
  • Anunciador - local

Sistema de refrigeración

  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Refrigerante

Montaje

  • Aisladores IBC
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Sistemas de cárter

  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sistemas de ventilación del cárter
  • Grupos de protección del cárter:

Sistema de escape

  • Armario de dosificación Tier 4
  • Adaptadores en Y
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Codos>
  • Silenciadores
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Componentes de emisiones limpias
  • Conexiones flexibles
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Desviación de escape

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Cargadores de batería
  • Baterías sobredimensionadas
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador de la camisa de agua
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

General

  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Declaración de conformidad EEC
  • Certificación CSA
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Depósitos de combustible integrales y con subbase

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible de gas
  • Filtro de combustible primario
  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4)

Generadores y accesorios

  • Bastidor 1600 - 380, 400, 415 voltios, trifásico 1500 rev/min, FW, PM, N.º of conductores = 6, Paso = 0,6667
  • Accesorios opcionales de alto voltaje
  • Transformadores de corriente diferenciales
  • Bastidor 1600 - 380, 400, 415 Voltios, trifásico 1500 rev/min, RW, PM, N.º de conductores = 6, Paso = 0,6667
  • Generadores alto voltaje
  • Kit de calentador de espacio
  • Conversiones del generador
  • Bastidor 1600 - 380, 400, 415 Voltios, trifásico 1500 rev/min, RW, IE, N.º de conductores = 6, Paso = 0,6667
  • Bastidor 2700 - 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1500 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • Bastidor 3000 - 10 000, 10 500, 11 000 Voltios, trifásico 1500 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, Paso = 0,6667
  • Bastidor 1800
  • Filtro de aire del alternador

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Grupos de bombas de prelubricación
  • Regulador de nivel de aceite
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Conexiones de alimentación

  • Entrada de cable - Lado derecho
  • Entrada de cable - Trasera
  • Grupos de conexión a tierra
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barras colectoras en poste central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Entrada de cable - Lado izquierdo
  • Conexiones de alimentación traseras

Terminación de alimentación

  • Disyuntores: paquetes LV
  • Disyuntores, con aprobación UL
  • 2000, 2500, 3200 amperios, 3 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • 2000, 2500, 3200 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Disyuntores de 1600, 2000, 2500, 3000 y 4000 amperios, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal

Informes/pruebas especiales

  • Prueba del motor de serie
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Prueba de consumo de combustible
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificación de la OSPD
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe del grupo electrógeno

Arranque/Carga

  • Dispositivo de giro del motor
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores de camisa de agua
  • Cubierta del motor de arranque
  • Baterías, soportes y cables
  • Regulador de presión de aire
  • Cargadores de batería de 10, 20 y 35 amperios
  • Cargador de batería NFPA de 50 amperios
  • Motores de arranque neumático

Compare 3516B DGB™ (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3516B, vista delantera derecha

Grupos Electrógenos Diésel 3516B, vista delantera derecha
Grupo Electrógeno 3516 DGB, vista delantera izquierda
Grupo Electrógeno 3516 DGB, vista trasera izquierda
Grupo Electrógeno 3516 DGB, vista delantera derecha