Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El Grupo Electrógeno Cat® XQ570 Rental Power ofrece un extraordinario rendimiento y un manejo más sencillo. Este modelo está propulsado por el motor Cat C18 de bajo consumo de combustible, que cumple el estándar de emisiones Tier 4 Final y está equipado con el sistema de reducción de NOx Cat. El XQ570, equipado con el nuevo panel de control EMCP 4.4, ofrece una interfaz de fácil manejo y una puesta en paralelo automática del grupo electrógeno. Una de las ventajas principales del sistema de control es que permite cambiar de voltaje con mayor facilidad y rapidez. La capacidad de configuración automática aporta más flexibilidad para pasar de un lugar de trabajo a otro con diferentes necesidades de frecuencia y voltaje, al eliminar el tiempo necesario para reprogramar las unidades y los posibles errores. Otras de sus características son la reducción de los niveles de ruido y la mejora del consumo de combustible con carga parcial.
Cambie fácilmente entre la fuente de combustible integrada y externa para tiempos de funcionamiento prolongados
Proporciona medición de potencia, relés de protección, supervisión y control del motor y del generador y capacidad de utilizar hasta 8 unidades en paralelo
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
Valor nominal principal | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 102 pulg 2591 mm |
Longitud: sin remolque | 240 pulg 6096 mm |
Ancho: sin remolque | 96 pulg 2438 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 24125 lb 11396 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 33.2 gal/h 126 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 26.2 gal/h 99 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 19 gal/h 72 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 35.9 gal/h 136 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 28.3 gal/h 107 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 20.5 gal/h 78 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Formación sobre el arranque/parada del Generador Móvil Cat XQ570
Parada de emergencia de su generador móvil Cat