Generador de Gas G3412 de 500 kW

Grupos Electrógenos de Gas G3412 con RESPUESTA RÁPIDA

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal de energía auxiliar máxima
500 ekW a 0,8 pf
500 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos solo de emergencia
Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos solo de emergencia

Información general

GENERADOR DE GAS NATURAL DE 400-512 KW

Caterpillar es líder en el sector de generación de energía eléctrica y ofrece grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para proporcionar un rendimiento, una fiabilidad y una rentabilidad excepcionales.

Ventajas

Cuenta con la certificación UL2200

Certificación EPA de vanguardia para sistemas no de emergencia, UL2200, UL1446, entre otras

Listo en 7.0 segundos

Cumple las principales especificaciones del sector, tales como NFPA 110 Nivel 1 Tipo 10

listo para aceptar 100% CARGA DE BLOQUES

Capaz de recuperar las cargas de todo el emplazamiento en caso de emergencia

Especificaciones del producto para G3412 con RESPUESTA RÁPIDA

Valor nominal de energía auxiliar máxima 500 ekW a 0,8 pf 500 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos solo de emergencia Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos solo de emergencia
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Rev/min 1800 rev/min 1800 rev/min
Máxima eficiencia eléctrica 37,3 % 37,3 %
Valor nominal continuo máximo 453 ekW 453 ekW
Modelo de motor G3412 G3412
Cilindrada 1649 pulg³ 27 l
Aspiración NA NA
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Longitud 165 pulg 1498 mm
Anchura 85.25 pulg 2189 mm
Altura 86 pulg 2165 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 14700 lb 6700 kg

G3412 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio
  • Filtros de aire dobles, 1 a cada lado, con indicador de servicio

Panel de control

  • EMCP 4.3

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto
  • Conexiones LH o RG cuando no se selecciona el radiador
  • Bombas de agua motorizadas para camisa de agua y postenfriador
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)

Combustible

  • Gas natural canalizado 800-1000 BTU/scf e índice de metano 70-100
  • Conducto de gas: NFPA37 y CSA B149.3

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados

Sistema de combustible

  • Válvula de control electrónica instalada en el motor
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas de 24 V, ETR (energizar para activar)

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiadores en negro brillante
  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Servicio por lado dcho.
  • Libro de piezas
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

Lubricación

  • Filtro de aire de estilo cartucho
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Generador

  • Regulador de voltaje digital /CDVR) de Caterpillar con capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Excitación magnética permanente
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema regulador

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por ADEM A4)
  • Sincronización sensible a la detonación de cilindros individuales (DST)

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico
  • Motores de arranque de 24 V CC

G3412 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos optativos

Admisión de aire

  • Filtro de aire con prefiltro

Disyuntores

  • S LSI
  • Montaje en bastidor
  • Montaje a la derecha, izquierda, atrás

Panel de control

  • Módulo de alarma local
  • Control de PC local
  • Supervisión de PC remota
  • Anunciador remoto

Refrigeración

  • Conexiones de entrada/salida
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector

Escape

  • Conexiones flexibles
  • Atenuación de 15, 25 dBA

General

  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Conjunto de herramientas
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Generador

  • Caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Arranque/carga

  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)
  • Cargador de batería de 10 A, 24 VCC
  • Calentador de la camisa de agua

Compare G3412 con RESPUESTA RÁPIDA con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

G3412, parte trasera derecha

G3412, lado derecho

G3412, parte delantera derecha

G3412, parte delantera izquierda

Carcasa de G3412, parte trasera derecha

Carcasa de G3412, parte trasera izquierda

Carcasa de G3412, parte delantera derecha

Carcasa de G3412, parte delantera izquierda

G3412, parte trasera derecha
G3412, lado derecho
G3412, parte delantera derecha
G3412, parte delantera izquierda
Carcasa de G3412, parte trasera derecha
Carcasa de G3412, parte trasera izquierda
Carcasa de G3412, parte delantera derecha
Carcasa de G3412, parte delantera izquierda