Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El Generador XQ60, con una construcción robusta y lista para alquilar, está diseñado para transportarse fácilmente del emplazamiento de un proyecto a otro de forma segura y eficiente. Su diseño más compacto ahorra espacio y aporta versatilidad a la instalación en lugares de trabajo El XQ60 permite intervalos de cambio de aceite de 500 horas, lo que contribuye a aumentar el tiempo de actividad, reduce los costes de mantenimiento y consume menos piezas y aceite, lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente.
Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra
La insonorización y los ventiladores eléctricos reducen los niveles acústicos a los de una conversación normal
Eliminar la necesidad de reconexión para satisfacer los requisitos in situ
Valor nominal principal | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Motor | Cat C3.4 Cat C3.4 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 65.3 pulg 1658 mm |
Longitud: sin remolque | 106.5 pulg 2705 mm |
Ancho: sin remolque | 41.3 pulg 1049 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 1305 kg 2877 lb |
100 % de carga a 60 Hz | 3.7 gal/h 13.9 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 2.8 gal/h 10.5 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 1.9 gal/h 7.1 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQ35 y XQ60
Parada de emergencia de su generador móvil Cat