Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 264 ekW (330 kVA) 264 ekW (330 kVA) |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Cat® XQ330 proporciona rendimiento de clase mundial y usabilidad mejorada. Este modelo está propulsado por el motor Cat C9.3 de bajo consumo de combustible, que cumple el estándar de emisiones Tier 4 Final y está equipado con el sistema de reducción de NOx Cat. El XQ330, equipado con el panel de control EMCP 4.4, ofrece una interfaz de fácil manejo y una puesta en paralelo automática del grupo electrógeno. Una de las ventajas principales del sistema de control es que permite cambiar de voltaje con mayor facilidad y rapidez. La capacidad de configuración automática aporta más flexibilidad para pasar de un lugar de trabajo a otro con diferentes necesidades de frecuencia y voltaje, al eliminar el tiempo necesario para reprogramar las unidades y los posibles errores. Otras de sus características son la reducción de los niveles de ruido y la mejora del consumo de combustible con carga parcial.
Valor nominal principal | 264 ekW (330 kVA) 264 ekW (330 kVA) |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Motor | C9.3B C9.3B |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 78.5 pulg 1994 mm |
Longitud: sin remolque | 162.2 pulg 4120 mm |
Ancho: sin remolque | 92.8 pulg 1595 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 10405 lb 4720 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 18.5 gal/h 70 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 13.7 gal/h 52 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 9.8 gal/h 37 l/h |
100 % de carga a 50 Hz | 16.5 gal/h 62.5 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 12.5 gal/h 47.3 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a la clasificación nominal principal | 70,2 dB(A) (60 Hz) 70,2 dB(A) (60 Hz) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final