Generador Diésel 3516B (50 HZ) | 1750-2250 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516B (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
2250 kVA
2250 kVA
Clasificación de potencia principal
2000 kVA
2000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Información General

Grupo electrógeno diésel de 1750 - 2250 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel 3516B están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno produce una potencia fiable de 1750 a 2250 kVA a 50 Hz y se ha diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso.

Ventajas

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Optimizados para un 8% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3516B (50 Hz)

Valor nominal auxiliar 2250 kVA 2250 kVA
Clasificación de potencia principal 2000 kVA 2000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo, bajas emisiones Bajo consumo, bajas emisiones
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 2250 kVA 2250 kVA
Valor nominal mínimo 1750 kVA 1750 kVA
Modelo de motor 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 69 pulg 4210.64 l
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud: mínima 233.4 pulg 5928 mm
Longitud - Máxima 6377 pulg 251.7 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura - Máxima 93.2 pulg 2367 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 31900 lb 14470 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 40320 lb 18290 kg

3516B (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Protección IP23

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Paneles de control

  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Frecuencia (Hz)
  • Voltios de CC
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Pantallas personalizables
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Ajuste de velocidad
  • 1 salida digital programable
  • Exceso de velocidad - Parada de emergencia
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Parada de emergencia - Error de arranque (exceso de giro)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • kWh (total) - kVArh (total)
  • Cat Connect
  • Función de histogramas de carga
  • Rev/min - Voltios de CC
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura del refrigerante
  • horas de funcionamiento
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • El programa IVR incluye lo siguiente:
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Función de caída reactiva
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje de Caterpillar.
  • Indicación digital para:
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Prueba de luces
  • Mandos:
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • 3 entradas analógicas
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Detección de voltaje trifásico
  • Cat ECS 100
  • Reconocimiento de alarmas
  • Control automático/arranque/parada
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Excitador mín./máx.
  • Ciclo de arranque del motor
  • Presión del aceite baja
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Comunicaciones:
  • Sobrecorriente (50/51)
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Funciones de relés de protección programables:

Panel de control

  • Controlador de grupo electrónico Cat ECS

Sistema de refrigeración

  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Bomba de cebado de combustible

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante

Generador y accesorios

  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Devamnado formado: Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • 6 conductores
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Forma de bobinado
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Bajo voltaje:
  • Devanado aleatorio
  • Voltaje alto:
  • Voltaje medio:
  • Aislamiento de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar).
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA

Sistema regulador

  • ADEM A3

Documentación

  • Libro de piezas

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Batería y soporte de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Alternador de carga de 45 amperios

3516B (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.4

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador anticondensación
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • Disyuntores, con aprobación UL

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones

Paneles de control

  • Software de supervisión remota
  • Módulo de reparto de carga
  • Módulo de E/S digital
  • Supervisión y protección de la temperatura del generador

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y
  • Codos
  • Silenciadores
  • Expansores de escape y bridas
  • Componentes de emisiones limpias
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Desviación de escape
  • Conexiones flexibles
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Bridas
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas

Arranque/carga

  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Alternador de carga
  • Baterías sobredimensionadas
  • Sistema de arranque de servicio pesado

Generadores y accesorios

  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Filtro de aire del alternador
  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

General

  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Declaración de conformidad EEC
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Certificación CSA
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Depósitos de combustible integrales y con subbase
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Conjunto conforme a UL 2200

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar
  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia

Montaje

  • Aisladores IBC

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barras colectoras en poste central
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo

Informes/pruebas especiales

  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del generador
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)

Arranque y carga

  • Motores de arranque neumático
  • Calentadores de camisa de agua
  • Cubierta del motor de arranque
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Regulador de presión de aire
  • Motores de arranque eléctrico
  • Dispositivo de giro del motor
  • Conjunto de batería de 24 V: secas

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516B (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3516B, Vista trasera derecha

Grupos Electrógenos Diésel 3516B, Vista trasera derecha
Grupos Electrógenos Diésel 3516B Vista delantera izquierda
Grupos Electrógenos Diésel 3516B, Vista delantera derecha
Grupos Electrógenos Diésel 3516B, Vista trasera izquierda