Generador Diésel DE65 GC (60 HZ) C3.3 | 60 kW

Grupos Electrógenos Diésel DE65 GC (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
60 ekW
60 ekW
Valor nominal mínimo
60 ekW
60 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información General

Grupo electrógeno diésel de 60 ekW

Con una producción de potencia fiable de 60 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE65 GC está diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Techo de una pieza, inclinado 1° Evita la acumulación de agua

Carcasa diseñada para ser impermeable y ofrecer fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Ahorra hasta un 22% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Especificaciones del producto para DE65 GC (60 Hz)

Valor nominal máximo 60 ekW 60 ekW
Valor nominal mínimo 60 ekW 60 ekW
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor Cat® C3.3, en línea 3, diésel de 4 ciclos Cat® C3.3, en línea 3, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 l
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 89.7 pulg 2278 mm
Anchura - Máxima 35.4 pulg 900 mm
Altura - Máxima 52 pulg 1322 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C3.3, 3 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Control de grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor A

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

  • Carcasa Cat GC

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

DE65 GC (60 Hz) Equipos optativos

UL2200

  • Certificación para Australia, CIS, Golfo
  • Certificado de conformidad

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120 V

Requisitos de alternador

  • Calentador de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 8 horas
  • Depósito de pared simple con contención
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Desconexión con nivel bajo de combustible
  • Alarma de nivel de combustible alto

Control de grupo electrógeno

  • Cargador de batería
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Parada de emergencia con llave
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Fuga de conexión a tierra
  • Fallo de conexión a tierra
  • Alarma acústica montada en panel
  • Calentador del refrigerante
  • Batería
  • Paquete auxiliar (calentador de camisa de agua inteligente, cargador de batería)
  • Parada por nivel de refrigerante bajo

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 80 A
  • Disyuntor de 3 polos de 63 A
  • Disyuntor de 3 polos de 100 A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 63 A
  • Disyuntor de 4 polos de 80 A
  • Disyuntor de 4 polos de 100 A
  • Disyuntor de 4 polos de 125 A
  • Disyuntor de 4 polos de 160 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Candado de disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma del disyuntor

Pruebas y embalaje

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de PGS con factor de potencia 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE65 GC (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del DE65 GC (60 Hz).

Iniciar recorrido de la DE65 GC (60 Hz)
close