Generador Diésel C2.2 (60 HZ) | 15,5-20 kW

Grupos Electrógenos Diésel C2.2 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
20,0 ekW
20,0 ekW
Valor nominal mínimo
15,5 ekW
15,5 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Información general

Grupo electrógeno diésel de 15,5 - 20 ekW

Con una producción de potencia fiable de 15,5 a 20,0 ekW a 60 Hz, nuestros grupos electrógenos diésel C2.2 están diseñados para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Todos los Grupos Electrógenos C2.2 cumplen los estándares de emisiones equivalentes a R96/IIIA de la UE.

Ventajas

Hasta 1000 horas de tiempo de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 Supervisión

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para arrancar y funcionar según lo previsto

Fiabilidad probada durante más de 500 horas en un entorno exigente

Especificaciones del producto para C2.2 (60 Hz)

Valor nominal máximo 20,0 ekW 20,0 ekW
Valor nominal mínimo 15,5 ekW 15,5 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Voltaje 110 a 415 voltios 110 a 415 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor Cat® C2.2, diésel de 4 tiempos, 4 en línea Cat® C2.2, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 135.2 pulg³ 2.2 l
Relación de compresión 22.5:1 22.5:1
Aspiración Aspiración natural Aspiración natural
Sistema de combustible Inyección indirecta Inyección indirecta
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 59.1 pulg 1500 mm
Anchura - Máxima 24.4 pulg 620 mm
Altura - Máxima 43.9 pulg 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con elemento desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Sistema de escape

  • Tubo de escape, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos
  • Base, acero formado con depósito de combustible para 8 horas integral de una sola pared

Generadores y accesorios para generadores

  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de torre
  • 12 conductores
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)
  • Panel de torre, IP22, entrada de cables por la parte inferior

Sistema regulador

  • Sistema de regulación mecánica

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje de aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador
  • Incluye puntos de elevación y puntos de terminación para refrigerante

Sistema de arranque/carga

  • Batería de 12 V con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C2.2 (60 Hz) Equipos optativos

Opciones de alternador

  • Protección mediante aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Certificación global para CIS
  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE

Disyuntores

  • Disyuntor de 4 polos
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo

Opciones del panel de control

  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Cargador de batería
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Parada de emergencia con llave
  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Calentador del refrigerante

Sistema de combustible

  • Base de patín para carcasas
  • Base de patín para configuraciones abiertas
  • Depósito de combustible con barrera de contención DEFRA
  • Control de transferencia de combustible
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Intervalo de servicio ampliado de 1000 h
  • Pies de base

Carcasas

  • Elevación de un solo punto para la carcasa
  • Carcasa insonorizada (GALV)

Opciones de montaje

  • Extracción de silenciador industrial
  • Extracción de la batería
  • Kit de instalación del silenciador

Inspección y prueba especial

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0

General

  • Radiador con protector contra piedras
  • Caja de embalaje - Unidad compacta
  • Caja de embalaje - Conjunto en armario

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C2.2 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Carcasa

Grupo electrógeno C2.2, parte trasera izquierda

Grupo electrógeno C2.2, parte trasera derecha

Grupo electrógeno C2.2, izquierda derecha

Grupo electrógeno C2.2, parte delantera izquierda

Carcasa

Carcasa
Grupo electrógeno C2.2, parte trasera izquierda
Grupo electrógeno C2.2, parte trasera derecha
Grupo electrógeno C2.2, izquierda derecha
Grupo electrógeno C2.2, parte delantera izquierda
Carcasa

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  C2.2 (60 Hz)

Ver más ofertas