DG175 GC (trifásico)

Grupos Electrógenos de Gas DG175 GC (trifásico)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación nominal de gas natural
175 ekW
175 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones fijas de emergencia
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones fijas de emergencia

Información general

Grupo electrógeno de gas natural de 175 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat� para aplicaciones estacionarias ofrece excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator sesgado, ajuste de voltaje mediante el controlador EMCP, aislamiento de devanado de clase H y paso de 2/3 incorporado.

Ventajas

Hasta 790 skVA a 30 % de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte de potencia

Certificado EPA Sistemas de emergencia estacionarios

Cumple los estándares de emisiones necesarios para los permisos locales

Características del alternator Clase H Material aislante

La clasificación superior garantiza la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG175 GC (trifásico)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación nominal de gas natural 175 ekW 175 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones fijas de emergencia Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones fijas de emergencia
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Cilindrada 14.17 pulg³ 864.71 l
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Modelo de motor G14.2L Encendido por chispa G14.2L Encendido por chispa
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 134.87 mm
Carrera 165.1 mm 6.5 pulg
Longitud 3250 mm 127.95 pulg
Anchura 52.93 pulg 1344.5 mm
Altura 1711.2 mm 67.37 pulg
Peso 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (trifásico) Equipos estándar

Refrigerante

  • Anticongelante de etileno glicol 50/50
  • Radiador instalado en fábrica
  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado

Combustible

  • Puerto de prueba de presión de combustible
  • Corte de combustible principal y secundario
  • Interruptor de presión de combustible bajo

Generador

  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Material de aislamiento Clase H

Controles

  • Controlador del grupo electrógeno serie EMCP 4.2

Montaje

  • Aislamiento frente a vibraciones (baja eficiencia)

Arranque/Carga

  • Cables de batería
  • Alternador de carga de batería
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Sistema eléctrico del motor

DG175 GC (trifásico) Equipos optativos

Generador

  • MCCB de protección magnéticos térmicos o electrónicos
  • Calentador anticondensación
  • Derivación y disyuntor auxiliar

General

  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Carcasas: insonorizadas (L1 o L2), con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Certificación CSA
  • Filtro de aire de elemento doble o servicio pesado

Compare DG175 GC (trifásico) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo electrógeno abierto

Carcasa

Grupo electrógeno abierto
Carcasa