Generador Diésel 3516 (60 HZ) | 1450-1750 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3516 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
1750 ekW
1750 ekW
Clasificación de potencia principal
1600 ekW
1600 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Información General

Grupo electrógeno diésel de 1450 - 1750 ekW

Con una producción de potencia fiable de 1450 a 1750 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, auxiliares y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen bajo consumo de combustible y sistemas de bajas emisiones.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 6% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3516 (60 Hz)

Valor nominal auxiliar 1750 ekW 1750 ekW
Clasificación de potencia principal 1600 ekW 1600 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo, bajas emisiones Bajo consumo, bajas emisiones
Voltaje 380 a 13 800 V 380 a 13 800 V
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 1750 ekW 1750 ekW
Valor nominal mínimo 1450 ekW 1450 ekW
Modelo de motor 3516, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4210.64 pulg³ 69 l
Relación de compresión 13.0:1 13.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad mecánica Inyección de unidad mecánica
Tipo de regulador Woodward Woodward
Longitud - Máxima 247 pulg 6273 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura - Máxima 94.9 pulg 2410 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Paneles de control

  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • EMCP 4.2B
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Comunicaciones:
  • Función de histogramas de carga
  • Exceso de velocidad
  • Reconocimiento de alarmas
  • kWh (total)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • kVAR/h (total)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Ajuste de velocidad
  • Prueba de luces
  • Control automático/arranque/parada
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Secuencia de fase del generador
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Temperatura del refrigerante
  • Rev/min
  • Sobrecorriente (50/51)
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx. Limitador y control de diodo excitador
  • Mandos:
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Pantallas personalizables
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Voltios de CC
  • Presión del aceite baja
  • Controles: Ajuste de velocidad - control automático/arranque/parada - Temporizador de enfriamiento del motor - Giro de ciclo del motor - Reconocimiento de alarma - Prueba de lámpara - Función de histograma de carga - Funcionalidad PLC - Pantallas personalizables - 0 True RMS Medición CA, trifásico, precisión de +/-2 %
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Frecuencia (Hz)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • 3 entradas analógicas
  • Cat Connect
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Ciclo de arranque del motor
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Parada de emergencia
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • horas de funcionamiento
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Indicación digital para:
  • 1 salida digital programable
  • 4 salidas de relé programables (forma A)

Sistema de refrigeración

  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Salidas embridadas
  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Bomba de cebado de combustible

General

  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE

Generador y accesorios

  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Material aislante de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Seis conductores
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Voltaje medio:
  • Devanado aleatorio
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Bajo voltaje:
  • Voltaje alto:
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Forma de bobinado
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Forma de bobinado
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA

Sistema regulador

  • ADEM A3

Documentación

  • Libro de piezas

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Refrigeración de aceite lubricante integral

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

3516 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de control

  • Controlador: EMCP 4.2B
  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Refrigerante
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores instalados opcionales
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar

Opciones de motor

  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Baterías: [ ] Estándar (1400 CCA) [ ] Servicio pesado (2800 CCA)
  • Ayudas al arranque: [ ] Calentador de camisa de agua 220 V 50 Hz
  • Cargador de batería: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Filtro de aire: [ ] Filtros de aire de elemento único [ ] Filtros de aire de elemento doble [ ] Filtros de aire de servicio pesado
  • Silenciador: [ ] Calidad industrial

Sistema de cárter

  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sistema de ventilación
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Codos
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Desviación de escape
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Conexiones flexibles
  • Silenciadores
  • Componentes de emisiones limpias

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

General

  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generadores y accesorios

  • Voltaje alto: 12 470, 13 200, 13 800 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Conversión del generador
  • Voltaje bajo/medio: 380, 440, 480, 600 voltios, trifásico 1800 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600;1800
  • Filtro de aire del alternador
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Voltaje alto: 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Kit de calentador de espacio

Terminación de alimentación

  • Funcionamiento del disyuntor: [ ] Eléctrico
  • Capacidad nominal del disyuntor: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Terminación de alimentación: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor

Contrato de servicio ampliado (ESC)

  • Contrato de servicio ampliado (ESC): [ ] 2 Años [ ] 3 Años [ ] 5 Años

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar
  • Bombas de prelubricación
  • Regulador de nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Conexiones a tierra del neutro
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Barras colectoras en poste central

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del generador
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Prueba de consumo de combustible
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales

Arranque y carga

  • Motores de arranque eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Cubierta del motor de arranque
  • Motores de arranque neumático
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Calentadores de camisa de agua
  • Dispositivo de giro del motor

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno modular con controles en voladizo trasero 3516 (3516 MUI), vista trasera derecha

Grupo Electrógeno modular con controles en voladizo trasero 3516 (3516 MUI), vista trasera derecha
Grupo Electrógeno modular con controles en voladizo trasero 3516 (3516 MUI), vista trasera izquierda
Grupo Electrógeno modular con controles en voladizo trasero 3516 (3516 MUI), vista delantera derecha
Grupo Electrógeno modular con controles en voladizo trasero 3516 (3516 MUI), vista delantera izquierda