Panel de Control Maestro EMCP 4.4C

Equipo de conmutación y controles de paralelismo Panel de Control Maestro EMCP 4.4C

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Configuración
Supervisión remota y control de hasta 8 grupos electrógenos a través de red de alta velocidad. Permite la puesta en paralelo de un conjunto de grupos electrógenos equipados con EMCP 4.4 con una única fuente de servicio público.
Supervisión remota y control de hasta 8 grupos electrógenos a través de red de alta velocidad. Permite la puesta en paralelo de un conjunto de grupos electrógenos equipados con EMCP 4.4 con una única fuente de servicio público.
Modos de funcionamiento
Espera de emergencia, isla, puesta en paralelo con servicio público
Espera de emergencia, isla, puesta en paralelo con servicio público
Aplicación
LV y MV (208 V - 38 kV)
LV y MV (208 V - 38 kV)

Información general

El Panel de Control Maestro EMCP 4.4 Master es un sistema que se monta en la pared y supervisa y controla hasta ocho generadores de motor que funcionan en paralelo con o sin una fuente de servicio única.

Ventajas

Supervisión y control del nivel del sistema

Información general completa del sistema en interfaz gráfica en color de 15"

Comunicación de alta velocidad

Conexión de red a todos los generadores y al sistema de gestión del edificio

Cogeneración

Las configuraciones opcionales permiten poner hasta 8 generadores en paralelo con el servicio público

Especificaciones del producto para Panel de Control Maestro EMCP 4.4C

Configuración Supervisión remota y control de hasta 8 grupos electrógenos a través de red de alta velocidad. Permite la puesta en paralelo de un conjunto de grupos electrógenos equipados con EMCP 4.4 con una única fuente de servicio público. Supervisión remota y control de hasta 8 grupos electrógenos a través de red de alta velocidad. Permite la puesta en paralelo de un conjunto de grupos electrógenos equipados con EMCP 4.4 con una única fuente de servicio público.
Modos de funcionamiento Espera de emergencia, isla, puesta en paralelo con servicio público Espera de emergencia, isla, puesta en paralelo con servicio público
Aplicación LV y MV (208 V - 38 kV) LV y MV (208 V - 38 kV)
Dispositivos de protección ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositivos de protección ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Calidad industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Calidad industrial)
Certificaciones Certificación IBC, CBC, UBC y OSHPD Certificación IBC, CBC, UBC y OSHPD
Carcasa del panel de control Estructura montada en pared NEMA 1 Estructura montada en pared NEMA 1
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C 0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C -20 °C a +60 °C
Estándares de voltaje bajo NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 y NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 y NFPA 70
Estándares de voltaje medio NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N.º 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 y NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N.º 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 y NFPA 1110

Panel de Control Maestro EMCP 4.4C Equipos estándar

Configuración

  • El sistema de control para supervisión montado en la pared permite la supervisión y el control centralizados de hasta ocho generadores equipados con paneles de control de puesta en paralelo EMCP4.4

Aplicación

  • LV y MV (208V - 15 kV) 50/60Hz

Temperatura de funcionamiento

  • 0-50 C

Estándares de voltaje medio

  • UL 508A

Equipo estándar de gestión de carga de transferencia de emergencia

  • Interfaz de tabla de datos
  • Pantalla táctil en color de 19"

Panel de Control Maestro EMCP 4.4C Equipos optativos

Equipo opcional de gestión de carga de transferencia de emergencia

  • Supervisión de servicio y E/S de control de disyuntores proporcionadas en la versión XLM el Panel de Control Maestro

Productos relacionados - Accesorios

  • Grupos Electrógenos Diésel - C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Panel de Control Maestro EMCP 4.4C con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Panel de Control Maestro

Panel de Control Maestro

Comprobar las ofertas actuales para  Panel de Control Maestro EMCP 4.4C

Ver más ofertas