Generador diésel D25 | C2.2 (60 HZ) | 25 kW

Grupos Electrógenos Diésel C2.2 | D25

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
25,0 ekW
25,0 ekW
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Estrategia de emisiones/combustible
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Información general

Grupo electrógeno diésel de 25 ekW

Con una producción de potencia fiable de 25 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel D25 están diseñados para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Todos los grupos electrógenos D25 cumplen con las normas de emisiones EPA TIER 4I.

Ventajas

Hasta 1000 horas de tiempo de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 Supervisión

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para arrancar y funcionar según lo previsto

Especificaciones del producto para C2.2 | D25

Valor nominal auxiliar 25,0 ekW 25,0 ekW
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Estrategia de emisiones/combustible US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
Voltaje 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 V CA 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 V CA
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor Cat® C2.2, diésel de 4 tiempos, 4 en línea Cat® C2.2, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 134 pulg³ 2.2 l
Relación de compresión 23.3:1 23.3:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Tipo de casete mecánico Tipo de casete mecánico
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 88.6 pulg 2250 mm
Anchura - Máxima 41.3 pulg 1050 mm
Altura - Máxima 57.9 pulg 1470 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D25 Equipos estándar

Motor

  • Motor diésel 2,2 L, EPA TIER IV Interim
  • Sistema eléctrico, 12 V CC

Sistema de escape

  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Accionador con regulador electrónico

Panel de control

  • GCCP 1.2. Reguladores de voltaje R220/R221/D350

Telemática

  • Telemática PL444 Product Link 4G LTE

Generadores y accesorios para generadores

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Bastidor M

Sistema de arranque/carga

  • Motores de arranque de 12 V

General

  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Libro de piezas
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles (negro brillante)

C2.2 | D25 Equipos optativos

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Sistema de refrigeración

  • Conexiones de entrada/salida

Escape

  • Expansor de escape
  • Codo, brida
  • Conexiones flexibles
  • Silenciador y silenciador supresor de chispas con bridas complementarias

Telemática

  • Telemática PLG 601 y 641 Product Link

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas de acero y aluminio

Silenciadores

  • Silenciadores de 25 dBA

Sistema de arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargador de batería
  • Calentadores de espacio

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C2.2 | D25 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

D25

D25

D25

D25

D25

D25

D25
D25
D25
D25
D25
D25

Comprobar las ofertas actuales para  C2.2 | D25

Ver más ofertas