Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 115 kVA 115 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este Grupo Electrógeno XQP115 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
Valor nominal principal | 115 kVA 115 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Combustible | Diésel Diésel |
Emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Anchura | 45 pulg 1150 mm |
Altura | 82 pulg 2076 mm |
Longitud | 117 pulg 2970 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 4579 lb 2077 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 7.2 gal/h 27.3 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 7.4 gal/h 28 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 5.3 gal/h 20.4 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 5.5 gal/h 21 l/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 75,3 dB(A) 75,3 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 78,9 dB(A) 78,9 dB(A) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS