Generador Diésel 3606 (50 HZ) | 1175-2688 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3606 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
2688 kVA
2688 kVA
Valor nominal mínimo
1775 kVA
1775 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

3606 (50 Hz)

Con una producción de potencia fiable desde 1963 hasta 2688 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3606 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 200,000,000 horas de funcionamiento

en todo el mundo

Hasta un 10% Mejor economía de combustible

Ahorros demostrados

Hasta 20% Reducción del tiempo de mantenimiento

Dos puertos de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y alturas de presión individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3606 (50 Hz)

Valor nominal máximo 2688 kVA 2688 kVA
Valor nominal mínimo 1775 kVA 1775 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 750 y 1000 rev/min 750 y 1000 rev/min
Ciclo de trabajo Continuo Continuo
Modelo de motor 3606, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3606, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 6762 pulg³ 111 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad directa Inyección de unidad directa
Tipo de regulador Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS) Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS)
Longitud - Máxima 404 pulg 10261.7 mm
Anchura - Máxima 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Corte de admisión de aire
  • Turboalimentador, enfriado por agua, (750 rev/min y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Postenfriador, agua corriente, revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire)

Sistema de refrigeración

  • Regulador de temperatura del agua
  • Drenajes de agua y refrigerante del motor
  • Termostatos de camisa de agua

Sistema de escape

  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18 pulg) Cat
  • Colector de escape seco, hermético a gases
  • Incluye adaptador, conexión de escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema generador

  • Generador personalizado según la hoja de datos del generador completada por el distribuidor

Sistema de regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Válvula reguladora de la presión de aceite
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas de aceite y de lubricación principal impulsadas por motor, tuberías y cárter de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Motor lateral de servicio montado en tapas de inspección del bloque de cilindros
  • Filtros de aceite centrífugos con parada única

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y el generador

Sistema de arranque/carga

  • Un motor, montado en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Motor de arranque neumático tipo álabe
  • Silenciador de aire
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de punto único

General:

  • Pintura, "Caterpillar Yellow"
  • Bombas con transmisión de engranajes: combustible/aceite/camisa de agua/postenfriador/agua de radiador de aceite

3606 (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Válvula de control de aumento
  • Filtro de hollín
  • Filtro de servicio pesado
  • Adaptador de admisión de aire
  • Abrazadera de soporte vertical
  • Conjunto de rejilla de filtro de aire
  • Filtro de aire

Sistema de refrigeración

  • Depósito de expansión
  • Bomba de agua auxiliar
  • Ayudas del sistema de refrigeración
  • Ayudas de calefacción

Sistema de escape

  • Brida soldada y hardware relacionado
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Conexiones del sistema de combustible
  • Filtro de combustible primario doble
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema generador

  • Aislamiento Clase F
  • Trifásico, seis conductores, WYE
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora

Sistema de regulador

  • Electrónica/accionadores
  • Programadores digitales
  • Distribución de carga 2301 A
  • Accionador EGB
  • Batería auxiliar/alimentación
  • 723 Plus

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del cárter de aceite
  • Adaptador ANSI para lubricante (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Sin filtro vertical
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Con filtro vertical
  • Aislador

Sistema de arranque/carga

  • Manguera flexible de aire comprimido
  • Válvula de reducción de presión

General:

  • Colores de pintura personalizados

Compare 3606 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Diésel 3606

Grupo Electrógeno Diésel 3606