Generador Diésel 3516C (50 HZ) | 2500 - 2750 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516C (50 Hz) con paquetes actualizables

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
2750 kVA
2750 kVA
Clasificación de potencia principal
2500 kVA
2500 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 2500 - 2750 kVA

Con una producción de potencia fiable desde 2500 hasta 2750 ekW a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516C están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno ofrece bajo consumo de combustible y sistemas de bajas emisiones.

Ventajas

Optimizados para un 9% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Especificaciones del producto para 3516C (50 Hz) con paquetes actualizables

Valor nominal auxiliar 2750 kVA 2750 kVA
Clasificación de potencia principal 2500 kVA 2500 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal Auxiliar, crítico, principal
Valor nominal máximo 2750 kVA 2750 kVA
Valor nominal mínimo 2500 kVA 2500 kVA
Modelo de motor 3516C, HD, ATAAC, V-16, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3516C, HD, ATAAC, V-16, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4765 pulg 78 l
Relación de compresión 14:01 14:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud - Máxima 228.3 pulg 5800 mm
Anchura - Máxima 75.9 pulg 1929 mm
Altura - Máxima 80.7 pulg 2050 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • Rev/min
  • Ciclo de arranque del motor
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Ajuste de velocidad
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Voltios de CC
  • Mandos:
  • Secuencia de fase del generador
  • Presión del aceite baja
  • 2 salidas digitales programables
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • horas de funcionamiento
  • Frecuencia (Hz)
  • kVAR/h (total)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Prueba de luces
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • 6 entradas digitales programables
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Reconocimiento de alarmas
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Exceso de velocidad
  • Controlador EMCP4.2B que incluye:
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Luces del panel
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Comunicaciones:
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Indicación digital para:
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura del refrigerante
  • Botón pulsador de emergencia
  • Funciones de relés de protección programables:
  • kWh (total)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Factor de potencia (por fase y promedio)

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga

Sistema de refrigeración

  • Ventilador y protectores de correa
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • JWAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de escape

  • Salidas embridadas
  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios

Generadores y accesorios

  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Devanado aleatorio
  • 6 conductores
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma IEC
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR) CDVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.

Sistema regulador

  • ADEM III

Documentación

  • Libro de piezas
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Eliminación de gases
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de la batería

General

  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE

3516C (50 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Protección de admisión de aire
  • Filtros de aire de servicio pesado

Disyuntores

  • Opciones de entrada de cables
  • Paquetes de control para carcasas
  • Unidades de protección contra sobrecorriente
  • Despegue de carga; orificio estándar IEC
  • Conexiones de potencia de barra colectora
  • Barra colectora en montantes centrales
  • Disyuntores EMAX

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Paneles de control

  • Módulos anunciadores
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno
  • Caja auxiliar
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Conexiones de barra colectora
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Interruptor de aumento/reducción de voltaje
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Supervisión local y remota
  • Opciones de idioma
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Pinzas de caja externas
  • Conexiones de disyuntor EMAX
  • Reguladores

Sistema de refrigeración

  • Intercambiadores de calor
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Bridas de tubo de radiador
  • Radiadores de serpentina opcionales

Certificaciones europeas

  • Declaración de Conformidad de la UE

Sistema de escape

  • Kit de instalación a través de la pared
  • Kits de montaje de silenciador
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles

Sistema de combustible

  • Enfriadores de combustible
  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • Generadores
  • Trifásico, devanado aleatorio, excitación interior (IE)
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Trifásico, 380/400/415/3300/6600/10 000/10 500/11 000 voltios
     
  • Número de conductores: 6
  • Paso: 0,6667

Instrumentos

  • Pirómetros y termopares
  • Termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación eléctricas
  • Bombas de prelubricación manuales del cárter de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Informes/pruebas especiales

  • Certificación sísmica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Prueba y certificación CSA
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificado de conexión a tierra del neutro
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Sistema de arranque/carga

  • Cargadores de batería de 10 y 20 A
  • Alternadores de carga - 50 amperios
  • Motores de arranque eléctricos dobles de 24 voltios
  • Sistema de ayuda al arranque con ETHER
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Calentadores de camisa de agua

General

  • Grupo de giro de motor

Compare 3516C (50 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Integrado 3516C

Grupo Electrógeno Integrado 3516C

Grupo Electrógeno Integrado 3516C

Grupo Electrógeno Integrado 3516C

Grupo Electrógeno Integrado 3516C
Grupo Electrógeno Integrado 3516C
Grupo Electrógeno Integrado 3516C
Grupo Electrógeno Integrado 3516C

3516E Vídeo - 50 Hz

3516E Vídeo - 50 Hz

360 View