Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200)

Controles de potencia eléctrica Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat®

El panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200) proporciona todos los controles e indicadores del sistema en una interfaz de fácil acceso para múltiples operaciones en paralelo del grupo electrógeno.

Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200) Equipos estándar

Control

  • Automático/Arranque/Parada
  • Parada de emergencia
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Ciclo de arranque del motor
  • Cronómetro de ciclos programables
  • Ajuste de velocidad y voltaje
  • Sincronización

Supervisión del generador

  • Control de la tensión alterna del generador (precisión de +/- 0,25 %)
  • Control de la tensión alterna de CA de la red (precisión de +/- 0,25 %)
  • Detección trifásica/4 hilos (L-L y L-N)
  • Detección de corriente del generador (3 fases/6 hilos) (+/- 0,25% de precisión)
  • Corriente alterna del generador (por fase y media)
  • Frecuencia del generador
  • kWh, kVArh y kVAh de importación y exportación (total y viaje)
  • Temperatura del cojinete y del estator del generador (con módulo RTD opcional)
  • Histograma de carga kW
  • Paralelo en isla, operación de hasta 32 grupos electrógenos
  • Control de disyuntor de grupo electrógeno
  • Carga básica con utilidad
  • Arbitraje de bus sin corriente
  • Operación de caída/uso compartido de carga adaptativa a prueba de errores

Protección del generador

  • Secuencia de fase del generador (47G)
  • Secuencia de fase de bus (47)
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Sobreintensidad temporizada e inversa (50/51)
  • Sobrecorriente (curva de daño térmico) (51)
  • Potencia inversa real (kW) (32)
  • Potencia inversa reactiva (kVAr) (32RV)
  • Equilibrio de corriente (46)
  • Sobrecarga (49)
  • Desequilibrio de tensión (60)
  • Modo de mantenimiento Arc Flash
  • Detección de fase abierta

Protección de servicio

  • Detección de fase abierta
  • Sobretensión/subtensión y frecuencia (27/59) y (810/U)

Protección de bus

  • Sobretensión/subtensión y frecuencia (27/59) y (810/U)

Supervisión del motor

  • Presión del aceite del motor (psi o kPa)
  • Temperatura del aceite del motor (°C o °F)
  • Temperatura del refrigerante del motor (°C o °F)
  • Velocidad del motor (rev/min)
  • Voltaje de la batería
  • Contador de intentos de giro y de arranques exitosos
  • Horómetro
  • Reloj en tiempo real

Protección del motor

  • Interruptor de control sin estar en automático (alarma)
  • Presión del aceite baja
  • Temperatura del refrigerante alta (alarma y parada)
  • Temperatura del refrigerante baja (alarma)
  • Bajo nivel de refrigerante (alarma y parada)
  • Temperatura del aceite del motor alta (alarma y parada)
  • Voltaje de batería bajo/alto/débil
  • Erro al arrancar
  • Exceso de velocidad
  • Exceso de giro
  • Baja presión de gas (alarma y parada)

Comunicaciones

  • Enlace de datos CAN principal y auxiliar
  • Enlace de datos del anunciador remoto
  • Enlace de datos Cat: con PLE702 opcional
  • Ethernet (Modbus TCP/IP): 100 baseT
  • 8 puertos de 4 hilos/conmutador gestionado (para uso interno y del cliente)
  • 4 puertos de 2 hilos: red interna de dispositivos

Entradas y salidas

  • Entradas digitales: parada de emergencia
  • Entradas digitales: arranque remoto
  • Entradas digitales: 32 entradas programables (la configuración del grupo electrógeno puede afectar a las funciones disponibles)
  • Salidas digitales: 24 salidas programables (total)
  • Salidas digitales: hasta 4 salidas programables para seguridad funcional
  • Salidas analógicas: 4 salidas analógicas
  • Salidas PWM: 6 en total (1 para IVR - estándar)
  • Entradas analógicas: 6 entradas programables 0-5 V o resistivas (la configuración del grupo electrógeno puede afectar a las funciones disponibles)

Disponible en varios idiomas

  • Disponible en varios idiomas

Factores ambientales

  • Caja del módulo de control
  • Temp. de funcionamiento: -40 °C a +70 °C (Temp. de almacenamiento: de -55 °C a +85 °C)
  • Protección contra entrada: IP66 (pantalla táctil HMI desde la parte frontal)

Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200) Equipos optativos

Pantalla

  • HMI remoto fuera del paquete; Cat ECS 200 admite hasta cuatro pantallas HMI remotas opcionales con todas las funciones con la adición de un conmutador Ethernet no gestionado. La interfaz gráfica interactiva con pantalla táctil en color sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema del grupo electrógeno, las indicaciones de estado y la anunciación facilita el cumplimiento de la norma NFPA110 (sujeto a la aprobación de la autoridad local competente).

Anunciador RS-485

  • El anunciador remoto RS-485 sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema de grupo electrógeno y las indicaciones de estado de 16 puntos con una etiqueta estándar NFPA 99 y 110. El anunciador se ha diseñado para su uso en el enlace de datos del anunciador de larga distancia y se puede utilizar en aplicaciones remotas (hasta 4000 pies).
  • Se puede utilizar un máximo de cuatro anunciadores con un Cat ECS 200.

Módulo de entrada/salida digital

  • El módulo de entrada/salida digital (DI/O) sirve para proporcionar entradas y salidas ampliables para cualquier evento y es capaz de leer entradas discretas y configurar salidas de relé. El módulo DI/O se ha diseñado para su uso en la red de comunicación de accesorios y puede utilizarse en aplicaciones locales (montado en el paquete) o remotas fuera del paquete (hasta 244 metros u 800 pies).
  • Se puede utilizar un máximo de seis módulos de DI/O con un Cat ECS 200.

Módulo RTD

  • El módulo RTD sirve para ofrecer una capacidad ampliable de supervisión de la temperatura del grupo electrógeno del sistema de control Cat ECS 200 y es capaz de leer hasta ocho entradas de RTD de 2, 3 y 4 cables. El módulo RTD se ha diseñado para utilizarse en la red de comunicación auxiliar y se puede usar tanto en una aplicación local (montada en el paquete) como en una remota fuera del paquete (hasta 244 metros u 800 pies).

Comunicaciones

  • Módulos Ethernet de expansión de entrada/salida - Admite la capacidad ampliada de entradas/salidas (E/S) del control Cat ECS 200: E/S analógicas y digitales y detección de temperatura (RTD) - Configuración de E/S para cualquier evento (función de lectura y escritura) - Opciones de montaje en paquete y/o envío suelto

Compare Panel de control del Sistema de control de energía 200 Cat® (Cat ECS 200) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Panel de Control Cat ECS 100

Panel de Control Cat ECS 100