DG200 GC (trifásico)

Grupos Electrógenos de Gas DG200 GC (trifásico)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación nominal de gas natural
200 ekW
200 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Certificado por la EPA de EE.UU. para aplicaciones que no sean de emergencia
Certificado por la EPA de EE.UU. para aplicaciones que no sean de emergencia

Información general

Grupo electrógeno de gas natural de 200 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias ofrece excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator sesgado, ajuste de voltaje mediante el controlador EMCP, aislamiento de devanado de clase H y paso de 2/3 incorporado.

Ventajas

Hasta 908 skVA a 30 % de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte de potencia

Certificado EPA Sistemas de emergencia estacionarios

Cumple los estándares de emisiones necesarios para los permisos locales

Características del alternator Clase H Material aislante

La clasificación superior garantiza la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG200 GC (trifásico)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación nominal de gas natural 200 ekW 200 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Certificado por la EPA de EE.UU. para aplicaciones que no sean de emergencia Certificado por la EPA de EE.UU. para aplicaciones que no sean de emergencia
Cilindrada 864.71 pulg 14.17 l
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Modelo de motor 14,2 L, 6 en línea, 4 tiempos, encendido por chispa 14,2 L, 6 en línea, 4 tiempos, encendido por chispa
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 134.87 mm
Carrera 6.5 pulg 165.1 mm
Longitud 127.95 pulg 3250 mm
Anchura 52.93 pulg 1344.5 mm
Altura 67.37 pulg 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (trifásico) Equipos estándar

Refrigeración

  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Radiador instalado en fábrica
  • Anticongelante de etileno glicol 50/50
  • Radiador y ventilador de refrigeración completo con protectores
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Corte de combustible principal y secundario
  • Interruptor de presión de combustible bajo
  • Puerto de prueba de presión de combustible
  • Gas natural o vapor LP
  • Conexión NPT
  • Válvulas de cierre dobles

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3”

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Material de aislamiento Clase H
  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de voltaje integrado
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Material de aislamiento Clase H
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Protección IP23

Controles

  • Controlador del grupo electrógeno serie EMCP 4.2

Montaje

  • Aislamiento frente a vibraciones (baja eficiencia)
  • Aisladores de vibración de caucho

Potencia eléctrica - Prefijo de número de serie de paquete

  • Alternador de carga de batería

Arranque eléctrico y/o prelubricación

  • Cables de batería
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Sistema eléctrico del motor
  • Motor de arranque activado por solenoide

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador del grupo electrógeno serie EMCP 4.2

Arranque/carga

  • Baterías con soportes y cables
  • Motor de arranque de 12 voltios

DG200 GC (trifásico) Equipos optativos

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Calentador de batería
  • Alternador de carga
  • Cargador de batería: aprobación UL 10 A

General

  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Adecuado para el uso como equipo de servicio (Suitable for Use as Service Equipment, SUSE)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Certificación CSA

Generador

  • MCCB de protección magnéticos térmicos o electrónicos
  • Calentador anticondensación
  • Derivación y disyuntor auxiliar
  • Calentador anticondensación
  • Excitación: Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Compare DG200 GC (trifásico) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo electrógeno abierto

Carcasa

Grupo electrógeno abierto
Carcasa