Generador Diésel 3412C (60 HZ) | 591-800 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3412C | 750 ekW

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
800 ekW
800 ekW
Valor nominal mínimo
635 ekW
635 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 591 - 800 ekW

Caterpillar es líder en el sector de generación de energía eléctrica y ofrece soluciones diseñadas para proporcionar flexibilidad, capacidad de ampliación, fiabilidad y una excelente relación calidad-precio.

Ventajas

Acepta el 100% de la carga de bloque en 1 paso

Puede gestionar cargas grandes sin afectar a las operaciones

Utiliza los controladores ADEM 5 montado en grupo electrógeno

Permite el control preciso de toda la gama de cargas

Controles actualizables Permite la actualización fácil de controladores EMCP 4.3/4.4

Especificaciones del producto para 3412C | 750 ekW

Valor nominal máximo 800 ekW 800 ekW
Valor nominal mínimo 635 ekW 635 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 l
Relación de compresión 13:00:01 13:00:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud - Máxima 162.4 pulg 4125 mm
Anchura - Máxima 78.3 pulg 1989 mm
Altura - Máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 5761 lb 12700 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750 ekW Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho
  • Elemento sencillo tipo cartucho

Panel de control

  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Parada de emergencia
  • EMCP 4.2B
  • Ajuste de velocidad
  • Anunciador en serie remoto
  • Comunicaciones:
  • Mandos:
  • Indicador digital para:
  • Ciclo de arranque del motor
  • Ajuste de voltaje
  • Compatible con los siguientes módulos opcionales:
  • Módulo de E/S digital
  • Exceso de velocidad
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Módulo de supervisión de la temperatura del generador
  • Frecuencia (Hz)
  • Control de funcionamiento/automático/parada
  • Voltios de CC
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Rev/min
  • temperatura del refrigerante
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Horas de funcionamiento.
  • Anunciador local
  • Presión del aceite baja
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Anunciador CAN remoto
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Paradas de advertencia:

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Ventilador y protectores de correa
  • Radiador con protección (dimensionado para 50 grados C)

Sistema de escape

  • Tubo flexible de escape de acero inoxidable con brida de salida estilo ANSI

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible primarios y secundarios
  • Separador de agua
  • Bomba de cebado de combustible

Generador y accesorios

  • Detección trifásica
  • Aislamiento de clase H
  • Terminación de barra colectora
  • 12 conductores
  • SR4B autoexcitado
  • Caída reactiva
  • Aumento de temperatura clase F
  • Regulador de voltaje VR6B
  • 2:1 voltios/Hz

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje de aceite con válvula
  • Filtro de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de base, de acero formado, lineales entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque/carga

  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Solenoide de corte de combustible
  • Motor de arranque de 24 V
  • Batería con soporte y cables

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

3412C | 750 ekW Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - elemento sencillo
  • Filtro de aire - Elemento doble
  • Filtro de aire - Elemento pesado

Certificados

  • Certificación UE

Disyuntores

  • Disyuntores de 3 polos con derivación
  • Banda de terminales de potencia
  • Disyuntores de 4 polos con derivación

Panel de control

  • Paquete de supervisión de temperatura
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Relé de parada/alarma común
  • Generador con VFC
  • Relé de fallo a tierra de fuga a tierra

Sistema de refrigeración

  • Extracción del radiador
  • Calentador de la camisa de agua
  • Brida de tubo de radiador

Sistema de escape

  • Kit de instalación a través de la pared
  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Silenciador atenuación 35 dBA
  • Silenciador atenuación 10 dBA
  • Kit de montaje en codo

Sistema de combustible

  • Sistema de transferencia de combustible automático
  • Bomba de transferencia de combustible manual

Generador y accesorios

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador anticondensación
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)

Sistema regulador

  • Distribución de carga electrónica

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de depósito de combustible (1200 litros)

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de testigo en fábrica
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Sistema de carga/arranque

  • Cargadores de batería
  • Conjunto de batería de gran tamaño
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Extracción de la batería

Carcasas

  • Paquete de iluminación CC
  • Carcasa con protección contra elementos naturales (WP)
  • Carcasa insonorizada (SA)

Compare 3412C | 750 ekW con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupos Electrógenos Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C