Generador Diésel 3512 (60 HZ) | 890-1250 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3512 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Clasificación de potencia principal
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 890 - 1250 ekW

Con una producción de potencia fiable desde 890 hasta 1250 eKW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen un sistema de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 6% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3512 (60 Hz)

Valor nominal auxiliar 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Clasificación de potencia principal 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 13 800 V 380 a 13 800 V
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 1250 eKW 1250 eKW
Valor nominal mínimo 890 ekW 890 ekW
Modelo de motor 3512 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3512 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 l
Relación de compresión 13.5:1 13.5:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad directa Inyección de unidad directa
Tipo de regulador Woodward Woodward
Longitud: mínima 214.8 pulg 5456 mm
Longitud - Máxima 219 pulg 5562 mm
Anchura: mínima 77.8 pulg 1975 mm
Anchura - Máxima 78.1 pulg 1984 mm
Altura: mínima 90.7 pulg 2307 mm
Altura - Máxima 93.2 pulg 2367 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 22210 lb 10080 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Refrigeración

  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador
  • JWAC.

Escape

  • Salida de brida de escape
  • Colector de escape seco

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Generador

  • Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Panel de control

  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Entre las características se incluyen:
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Temperatura del refrigerante
  • Secuencia de fase del generador
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Presión del aceite baja
  • Voltios de CC
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Control automático/arranque/parada
  • Control de diodo excitador
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • 6 entradas digitales programables
  • Parada de emergencia
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Reconocimiento de alarmas
  • Voltios de CC
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Exceso de velocidad
  • El programa IVR incluye lo siguiente:
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Radiador montado en el conjunto (excepto C175)
  • Exceso de velocidad
  • Parada de emergencia
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Ajuste de velocidad
  • horas de funcionamiento
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Función de caída reactiva
  • Pantallas personalizables
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Indicación digital para:
  • Rev/min
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Indicación digital para:
  • kWh (total)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • kWh (total)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • kVAR/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • kVAR/h (total)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Frecuencia (Hz)
  • Mandos:
  • Secuencia de fase del generador
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Comunicaciones:
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Voltios (L-L y L-N), frecuencia (Hz)
  • Reconocimiento de alarmas
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Mandos:
  • horas de funcionamiento
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Ciclo de arranque del motor
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Prueba de luces
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje (IVR) de Caterpillar
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Prueba de luces
  • Función de histogramas de carga
  • Temperatura del refrigerante
  • Control automático/arranque/parada
  • Sobrecorriente (50/51)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Ciclo de arranque del motor
  • Detección de voltaje trifásico
  • 2 salidas digitales programables
  • Presión del aceite baja
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4
  • Rev/min
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Controlador EMCP4.2 que incluye:

Sistema de refrigeración

  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador
  • Ventilador y protectores de correa
  • JWAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Sistema de escape

  • Colector de escape seco.
  • Salida de brida de escape

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Generadores y accesorios

  • LV
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Los bastidores 1800 cuentan con devanado formado, excitación magnética permanente (PMG), con detectores de temperatura del devanado
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR)
  • CDVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx. Limitador y control de diodo excitador
  • 6 conductores
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior. Modelos de 50 Hz: patrón de orificios estándar IEC
  • Devanado aleatorio

Sistema regulador

  • Regulador isócrono Woodward 2301 A

Sistema de lubricación

  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Eliminación de gases
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes.
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador

Sistema de arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

Generador y accesorios

  • Devanado aleatorio
  • LV
  • 6 conductores
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente

General

  • Servicio por el lado derecho
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

3512 (60 Hz) Equipos optativos

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de admisión de aire

  • Protección de admisión de aire
  • Filtro de aire - Elemento doble
  • Adaptadores de admisión de aire remotos

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador anticondensación

Disyuntores

  • Mazos de cable de disyuntor
  • Conexiones de disyuntor EMAX
  • Disyuntores EMAX
  • Carcasas - Paquetes de control
  • Opciones de entrada de cables
  • Bajo voltaje, orificio estándar IEC
  • Conexiones de potencia de barra colectora opcional
  • Conexiones de barra colectora

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • Disyuntores, con aprobación UL

Paneles de control

  • Módulos anunciadores
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Caja auxiliar
  • Dispositivo de montaje - Pinzas de caja externas
  • Reguladores
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno

Sistema de refrigeración

  • Intercambiadores de calor
  • 3512 MUI 1500 Radiadores PGS
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua

Montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores IBC
  • Soportes antivibraciones de caucho

Certificados

  • Declaración de Conformidad de la UE
  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)
  • Certificación de la Unión Europea
  • Grupo electrógeno directiva europea, DoI (Declaración de incorporación)

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Baterías sobredimensionadas
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Silenciadores
  • Kit de instalación a través de la pared

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • Kit de calentador de espacio
  • Conversión del generador - IE y PM

Instrumentos

  • Pirómetros

Sistema de lubricación

  • Nivel de aceite reg-1 cárter de poca altura
  • Bombas de prelubricación manuales del cárter de aceite
  • Bombas de prelubricación eléctricas

Sistema de montaje

  • Opciones de aislador de vibraciones

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Conexión a tierra del neutro - LV
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificación sísmica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Conexión a tierra del neutro

Sistema de arranque/carga

  • Cargadores de baterías (10 y 20 amperios)
  • Bancos de baterías - 24 V, secas
  • Motores de arranque eléctrico - doble de 24 voltios
  • Alternadores de carga
  • Calentadores de camisa de agua
  • Ayudas de arranque

General

  • Depósitos de combustible integrales y con subbase
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Grupo de giro de motor - instalado
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificación CSA
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Declaración de conformidad EEC

Compare 3512 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512

Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512

Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512

Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512

Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512
Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512
Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512
Grupo Electrógeno voladizo trasero modular MUI 3512

360 View