Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 1100 kVA 1100 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Con 1100 kVA en un contenedor transportable ISO de 20’, el XQP1100 aumenta su oferta de densidad de potencia y ofrece como equipo estándar controles en paralelo con un interruptor de accionamiento eléctrico (Electrically Operated, EO). El XQP1100 es una unidad totalmente autocontenida capaz de funcionar ocho horas sin repostar.
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
Proporciona medición de potencia, relés de protección, supervisión y control del motor y del generador y capacidad de utilizar hasta 8 unidades en paralelo
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
Valor nominal principal | 1100 kVA 1100 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C32 Cat C32 |
Combustible | Diésel Diésel |
Anchura | 96 pulg 2438 mm |
Altura | 102 pulg 2591 mm |
Longitud | 240 pulg 6096 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 32053 lb 14539 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 57.6 gal/h 218.2 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 67 gal/h 253.6 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 43.2 gal/h 163.4 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 50 gal/h 189.2 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 30.6 gal/h 116 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 133.6 l/h 35.3 gal/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100
Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP