Generador Diésel D80 GC C4.4 (60 HZ) | 80 kW

Grupos Electrógenos Diésel D80 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
80 ekW
80 ekW
Valor nominal mínimo
80 ekW
80 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.
Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.

Información general

Grupo electrógeno diésel de 80 ekW

Con una producción de potencia fiable de 80 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel D80 GC están diseñados para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Todos los Grupos Electrógenos D80 GC cumplen los estándares de emisiones para sistemas de emergencia estacionarios de la EPA (Tier 3).

Ventajas

Ahorra hasta un 17% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Piezas de repuesto 98% Cumplimiento en 24 horas

La mejor red de asistencia para productos del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén fácilmente disponibles para satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Especificaciones del producto para D80 GC

Valor nominal máximo 80 ekW 80 ekW
Valor nominal mínimo 80 ekW 80 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU. Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 l
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Common Rail Common Rail
Tipo de regulador Mecánico, ADEM™A4 Mecánico, ADEM™A4
Longitud - Máxima 82.6 pulg 2097 mm
Anchura - Máxima 43.3 pulg 1100 mm
Altura - Máxima 52.9 pulg 1343 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 950 lb 2095 kg

D80 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con elemento desechable
  • Filtro de aire

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Panel de control

  • Panel de control GCCP 1.2

Sistema de escape

  • Tubo de escape, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos, acero formado con depósito de combustible con capacidad para 24 horas integral de una sola pared

Generador

  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de torre
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)
  • Protección IP23
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • 12 conductores
  • Panel de torre, IP22, entrada de cables por la parte inferior

Sistema regulador

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica: en función del modelo

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje de aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Incluye puntos elevación y arrastre
  • Puntos de terminación para tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante
  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque/carga

  • Baterías
  • Batería de 24 V con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

D80 GC Equipos optativos

Sistema de alternador

  • Detección trifásica
  • Calentador anticondensación
  • Devanado auxiliar del bastidor R
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)

Disyuntores

  • Mejoras de disyuntor - Disyuntor de 4 polos a 250 A, 400 A y 630 A

Sistema de refrigeración

  • Parada por nivel de refrigerante bajo
  • Calentador del refrigerante
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja

Opciones del panel de control

  • Fallo a tierra (2 cables solamente)
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Contactos sin voltaje
  • Alarma acústica montada en panel
  • Cargador de batería
  • Panel de control GCCP 1.2
  • Calentador del panel de control
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Parada de emergencia con llave
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad

Carcasas

  • Carcasa insonorizada nivel 2

Sistema de combustible

  • Alarma de nivel de combustible alto
  • Base de depósito estrecha de configuración abierta
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Depósito de combustible con barrera de contención
  • Desconexión con nivel bajo de combustible
  • Base de patín compacta para configuración abierta
  • Base de patín para carcasas CALG

Certificaciones globales

  • Certificación para CEI

Opciones de montaje

  • Extracción de la batería
  • Silenciador industrial
  • Regulador electrónico
  • Elevación de un solo punto externo - carcasa
  • Kit de instalación del silenciador

Embalaje especial/inspecciones para el transporte

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

General - Accesorios/Varios

  • Protectores contra piedras/brida de transferencia del radiador
  • Caja de embalaje - Conjunto en armario
  • Caja de embalaje - Unidad compacta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare D80 GC con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Configuración abierta D80 GC

Configuración abierta D80 GC

Configuración abierta D80 GC

Configuración abierta D80 GC

Carcasa

Carcasa

Configuración abierta D80 GC
Configuración abierta D80 GC
Configuración abierta D80 GC
Configuración abierta D80 GC
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View
360 View