Generador Diésel DE218AE0 (60 Hz) | 174,0 ekW

Grupos Electrógenos Diésel C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
174,0 ekW
174,0 ekW
Valor nominal mínimo
157,0 ekW
157,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Sin certificación sobre emisiones
Sin certificación sobre emisiones

Información general

Grupo electrógeno diésel DE218AE0 | 174 ekW

Los grupos electrógenos de Caterpillar proporciona soluciones de energía fiables para cada negocio y necesidad. Los generadores Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o como servicio auxiliar.

Especificaciones del producto para C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Valor nominal máximo 174,0 ekW 174,0 ekW
Valor nominal mínimo 157,0 ekW 157,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Sin certificación sobre emisiones Sin certificación sobre emisiones
Voltaje 220 a 380 voltios 220 a 380 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 l
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 98.8 pulg 2510 mm
Anchura - Máxima 1010 mm 39.8 pulg
Altura - Máxima 64.6 pulg 1640 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1, 4 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor GTA

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

  • Carcasa acústica modular de fácil acceso

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

Compare C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Carcasa

Carcasa

Carcasa

Carcasa

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View