Generador Diésel DE150 GC (60 HZ) C7.1 | 132 kW

Grupos Electrógenos Diésel DE150 GC (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
132 ekW
132 ekW
Valor nominal mínimo
132 ekW
132 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 132 ekW

Con una producción de potencia fiable de 132 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE150 GC está diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Ahorra hasta un 14% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Registra hasta 250 incidencias

El panel de control automático de la red eléctrica GCCP ofrece acceso al historial de alarmas e indicadores de funcionamiento

Techo de una pieza, inclinado 1° Evita la acumulación de agua

Carcasa diseñada para ser impermeable y ofrecer fiabilidad y durabilidad

Especificaciones del producto para DE150 GC (60 Hz)

Valor nominal máximo 132 ekW 132 ekW
Valor nominal mínimo 132 ekW 132 ekW
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 tiempos C7.1 I-6, diésel de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 l
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 130.9 pulg 3325 mm
Anchura - Máxima 44.6 pulg 1134 mm
Altura - Máxima 65.6 pulg 1666 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1, 6 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Regulador

  • Regulador mecánico

Carcasa

  • Carcasa Cat GC

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor A

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

DE150 GC (60 Hz) Equipos optativos

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120 V

UL2200

  • Certificado de conformidad
  • Certificación para Australia, CIS, Golfo

Requisitos de alternador

  • Calentador de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 8 horas
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Alarma de nivel de combustible alto
  • Desconexión con nivel bajo de combustible
  • Depósito de pared simple con contención

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 630 A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Disyuntor de 4 polos de 630 A
  • Candado de disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma del disyuntor
  • Disyuntor de 3 polos de 400 A

Control de grupo electrógeno

  • Alarma acústica montada en panel
  • Cargador de batería
  • Fuga de conexión a tierra
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Fallo de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Calentador del refrigerante
  • Batería
  • Parada por nivel de refrigerante bajo
  • Paquete auxiliar (calentador de camisa de agua inteligente, cargador de batería)

Pruebas y embalaje

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de PGS con factor de potencia 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE150 GC (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del DE150 GC (60 Hz).

Iniciar recorrido de la DE150 GC (60 Hz)
close