Clasificación nominal de la carcasa
Configuración | IP4X IP4X |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El equipo de conmutación de puesta en paralelo Cat es el complemento perfecto para el control y la distribución de potencia de emergencia. Es modular y personalizable y se puede diseñar con arquitectura de protección y control.
Utiliza diseños de arquitectura de nivel de sistemas exclusivos
Diseños resistentes para arco, exterior e interior
Integración de datos en todo el sistema, representación gráfica y conexión disponibles a los sistemas BMS locales para acceder al estado de todo el sistema de potencia de emergencia.
Configuración | IP4X IP4X |
Temperatura de funcionamiento | 35 °C/40 °C a 1 h, opción para 0…50 °C (32…122 °F) 35 °C/40 °C a 1 h, opción para 0…50 °C (32…122 °F) |
Anchos estándar | 600 mm para ABB Emax2 E2 1600 - 2500 A. 750 mm para ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm para ABB Emax2 E6 4000 - 6300 A. 600 mm para ABB Emax2 E2 1600 - 2500 A. 750 mm para ABB Emax2 E4 3200 - 4000 A. 1200 mm para ABB Emax2 E6 4000 - 6300 A. |
Alturas estándar | Las alturas incluyen zócalo de 100 mm con bolsillos para horquilla, 1900 mm hasta 3200 A, 2200 mm para 400, 2200 mm para PLC y armarios de control. Opción para elevación de punto único en 4 esquinas con argollas de giro M10. Tamaños estándar para envío Las alturas incluyen zócalo de 100 mm con bolsillos para horquilla, 1900 mm hasta 3200 A, 2200 mm para 400, 2200 mm para PLC y armarios de control. Opción para elevación de punto único en 4 esquinas con argollas de giro M10. Tamaños estándar para envío |
Profundidades estándar | 300, 450 y 750 mm para controles y armarios PLC. 900 mm para disyuntores fijos. 1050 mm para disyuntores extraíbles 300, 450 y 750 mm para controles y armarios PLC. 900 mm para disyuntores fijos. 1050 mm para disyuntores extraíbles |
Resumen técnico | El sistema modular permite cualquier configuración: cuadros de distribución, centros de control de motores y control de PLC. Aloja disyuntores fijos o extraíbles. El sistema modular permite cualquier configuración: cuadros de distribución, centros de control de motores y control de PLC. Aloja disyuntores fijos o extraíbles. |
Aplicación | LV 380…480 VCA, 50 Hz, trifásico. LV 380…480 VCA, 50 Hz, trifásico. |
Modos de funcionamiento | Opciones de integración de equipo de conmutación para la sincronización de varios generadores y servicios, distribución de carga, poda o control de picos, AMF, cambio, conexión de bancos de carga, relé de protección, etc. Opciones de integración de equipo de conmutación para la sincronización de varios generadores y servicios, distribución de carga, poda o control de picos, AMF, cambio, conexión de bancos de carga, relé de protección, etc. |