Grupo electrógeno
Potencia | 1900 ekW (2375 kVA) continuo 1900 ekW (2375 kVA) continuo |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 400/480 V 400/480 V |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Además de mejorar la eficiencia del combustible, el Generador de Alquiler XGC1900 de nueva generación ofrece importantes ventajas en cuanto a la densidad de potencia. Caterpillar ha desarrollado tubos de escape verticales nuevos que reducen los requisitos de espacio para emplazamientos que exigen varias unidades.
Sin postratamiento: cumple varias de las normas más estrictas del mundo
Apilamiento en 9 alturas, Certificación de CSC - Diseñado y fabricado para ofrecer robustez, seguridad y transportabilidad
Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra
Potencia | 1900 ekW (2375 kVA) continuo 1900 ekW (2375 kVA) continuo |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 400/480 V 400/480 V |
Motor | Cat G3516H Cat G3516H |
Combustible | Gas natural Gas natural |
Anchura - sin chasis | 96 pulg 2438 mm |
Peso - Sin chasis | 114 pulg 2896 mm |
Longitud - Sin chasis | 480 pulg 12192 mm |
Peso - Sin chasis, con aceite lubricante y refrigerante | 77780 lb 35280 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS