XQP30

Grupos electrógenos móviles XQP30

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal principal
30 kVA
30 kVA
Frecuencia
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaje
127 - 480 V
127 - 480 V

Información general

Grupo electrógeno diésel móvil de 30 kVA

Este Grupo Electrógeno XQP30 está optimizado para un bajo consumo de combustible para clientes de territorios no regulados. Con una construcción robusta y lista para alquilar, está diseñado para transportarse fácilmente del emplazamiento de un proyecto a otro de forma segura y eficiente. Las bases de servicio pesado con bolsillos para horquilla integrados permiten arrastrar y levantar fácilmente la unidad; hay opciones de receptáculo Clipsal o CEE disponibles en determinados modelos para reducir el tiempo de instalación y permitir la distribución de potencia sin complicaciones.

Ventajas

Funcionamiento 50/60 Hz sencillo

La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite

Potencia acústica 60 dBA a 7 m Atenuación

La insonorización y los ventiladores eléctricos reducen los niveles acústicos a los de una conversación en voz baja

Estándar 500 horas de intervalo de cambio de aceite

Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario

Especificaciones del producto para XQP30

Valor nominal principal 30 kVA 30 kVA
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C3.3 Cat C3.3
Emisiones Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Combustible Diésel Diésel
Anchura 44.1 pulg 1120 mm
Altura 62.3 pulg 1583 mm
Longitud 84.6 pulg 2150 mm
Peso: con aceite lubricante y refrigerante 2712 lb 1230 kg
100 % de carga a 50 Hz 1.9 gal/h 7.2 l/h
100 % de carga a 60 Hz 2.3 gal/h 8.6 l/h
75 % de carga a 50 Hz 1.5 gal/h 5.6 l/h
75 % de carga a 60 Hz 1.7 gal/h 6.6 l/h
50 % de carga a 50 Hz 1.1 gal/h 4.1 l/h
50 % de carga a 60 Hz 1.3 gal/h 4.9 l/h
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
100 % de carga a 50 Hz 2.1 gal/h 8 l/h
100 % de carga a 60 Hz 2.4 gal/h 9.1 l/h
75 % de carga a 60 Hz 1.9 gal/h 7.1 l/h
75 % de carga a 50 Hz 1.6 gal/h 6.1 l/h
50 % de carga a 50 Hz 1.2 gal/h 4.4 l/h
50 % de carga a 60 Hz 1.3 gal/h 4.9 l/h

XQP30 Equipos estándar

Motor Diésel Cat C3.3

  • Aspiración natural

Generador

  • Bastidor LC1514F

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con contenedor de polvo e indicador de servicio

Supervisión remota Cat Connect

  • Permite la supervisión y la gestión del conjunto

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto con descarga vertical. Llenado en fábrica

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 12 V y alternador de carga con aislador de batería

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 24 horas y válvula direccional de 3 vías para el suministro externo

Panel de control

  • Controlador digital EMCP4.2B montado en grupo electrógeno

Distribución

  • Una sola carcasa resistente para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad

Estructura

  • Bastidor base de acero de servicio pesado con depósito de combustible integral. Bolsillos para horquilla. Barras de arrastre. Bastidor de elevación y elevación de 4 puntos. El bastidor inferior es más ancho que la carcasa para proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Carcasa

  • Carcasa insonorizada de acero galvanizado con excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador supresor de chispas integrado

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Llenado en fábrica

General

  • Probado e inspeccionado en fábrica

Compare XQP30 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

XQP30 - Diésel

XQP30 - Diésel

XQP30 - Diésel

XQP30 - Diésel

XQP30 - Diésel
XQP30 - Diésel
XQP30 - Diésel
XQP30 - Diésel

Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP

Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP

Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500

Parada de emergencia de su generador móvil Cat

Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500
Parada de emergencia de su generador móvil Cat

360 View