Grupo electrógeno diésel DE550E0 (50 Hz) | 550 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C15 | DE550E0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
550 kVA
550 kVA
Valor nominal máximo
550 kVA
550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 550 kVA

Con una producción de potencia fiable de 550 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE550E0 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Adecuado para entornos exigentes y entornos de prueba

optimizado Combustible remota

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C15 | DE550E0

Valor nominal mínimo 550 kVA 550 kVA
Valor nominal máximo 550 kVA 550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire

C15 | DE550E0 Equipos estándar

Sistema de aire

  • Turboalimentador

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector

C15 | DE550E0 Equipos optativos

Generador y accesorios

  • Generador CIP con bastidor LC

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de arrastre estrecha: sustituye a la base de depósito de combustible estándar

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C15 | DE550E0 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C15, vista trasera derecha

C15, parte trasera izquierda

C15, vista trasera derecha
C15, parte trasera izquierda