Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta (CG), Transición retardada (CGD) Transición abierta (CG), Transición retardada (CGD) |
Tipo de interruptor | Contactor Contactor |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La serie CG - ATS de tipo contactor, transición abierta (CG) y transición retardada (CGD) para aplicaciones de uso general ofrece funcionalidad para aplicaciones críticas de alimentación de emergencia en aplicaciones comerciales y de industria ligera, con un conjunto de características mejoradas y una interfaz HMI LCD.
La CG proporciona un mecanismo duradero probado hasta 6000 ciclos. Los parámetros del sistema eléctrico se ajustan a través de la HMI y se pueden cargar archivos de preconfiguración mediante una conexión USB o Bluetooth.
Intervalo de clasificación nominal | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta (CG), Transición retardada (CGD) Transición abierta (CG), Transición retardada (CGD) |
Tipo de interruptor | Contactor Contactor |
Nodos del producto | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A |
Voltaje y frecuencia nominales | 200-480 VCA, 50/60 Hz 200-480 VCA, 50/60 Hz |
Sistema de fase | Monofásico y trifásico (solo trifásico >600 A) Monofásico y trifásico (solo trifásico >600 A) |
Número de polos | 2, 3 y 4 (solo 3 y 4 polos >600 A) 2, 3 y 4 (solo 3 y 4 polos >600 A) |
Configuración neutra | Neutro sólido o conmutado opcional Neutro sólido o conmutado opcional |
Tipo de producto | Transición abierta (I-II), Transición retardada (I-O-II) Transición abierta (I-II), Transición retardada (I-O-II) |