Generador Diésel C32 (50 HZ) solo para el mercado indio | 1.250 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C32 (50 Hz) Solo mercado de India

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1250 kVA
1250 kVA
Valor nominal mínimo
1.010 kVA
1.010 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 1.010 - 1.250 kVA

Con una producción de potencia fiable desde 1010 kVA hasta 1250 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen un sistema de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Diseñado específicamente para India Regulaciones

Optimizados para un 8% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Integrado Cat Sistema de control

Diseñado para adaptarse al rendimiento del motor y el alternador

Especificaciones del producto para C32 (50 Hz) Solo mercado de India

Valor nominal máximo 1250 kVA 1250 kVA
Valor nominal mínimo 1.010 kVA 1.010 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 415 Voltios 415 Voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos C32 TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 l
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4

C32 (50 Hz) Solo mercado de India Equipos estándar

Sistema de refrigeración

  • Radiador o intercambiador de calor

Panel de control

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) Solo mercado de India Equipos optativos

Generador

  • Calentador anticondensación
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Detectores de temperatura de devanado y cojinete

Paneles de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de reparto de carga
  • Supervisión y protección de la temperatura del generador
  • Software de supervisión remota

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua

General

  • Panel de disyuntores, basado en la configuración regional y del producto
  • Filtro de aire de servicio pesado, basado en la configuración regional y del producto
  • Opción para el montaje pesado de UIP, basado en la configuración regional y del producto

Compare C32 (50 Hz) Solo mercado de India con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Diésel C32, parte trasera derecha

Grupo Electrógeno Diésel C32, parte trasera izquierda

Grupo Electrógeno Diésel C32, parte delantera izquierda

Grupo Electrógeno Diésel C32, parte delantera derecha

Grupo Electrógeno Diésel C32, parte trasera derecha
Grupo Electrógeno Diésel C32, parte trasera izquierda
Grupo Electrógeno Diésel C32, parte delantera izquierda
Grupo Electrógeno Diésel C32, parte delantera derecha