Generador Diésel 3412C (50 HZ) | 680-900 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3412C (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
900 kVA
900 kVA
Valor nominal mínimo
680 kVA
680 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 680 - 900 kVA

Caterpillar es líder en el sector de generación de energía eléctrica y ofrece soluciones diseñadas para proporcionar flexibilidad, capacidad de ampliación, fiabilidad y una excelente relación calidad-precio.

Ventajas

Acepta el 100% de la carga de bloque en 1 paso

Puede gestionar cargas grandes sin afectar a las operaciones

Utiliza los controladores ADEM 5 más avanzados

Permite el control preciso de toda la gama de cargas

Controles actualizables Permite la actualización fácil de controladores EMCP 4.3/4.4

Especificaciones del producto para 3412C (50 Hz)

Valor nominal máximo 900 kVA 900 kVA
Valor nominal mínimo 680 kVA 680 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3412C TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud - Máxima 162.4 pulg 4125 mm
Anchura: mínima 75 pulg 1906 mm
Anchura - Máxima 78.3 pulg 1989 mm
Altura - Máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • EMCP 4.2B
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Entre las características se incluyen:
  • Ajuste de voltaje
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Ajuste de velocidad
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Módulo de supervisión de la temperatura del generador
  • Voltios de CC
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Comunicaciones
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Compatible con los siguientes módulos opcionales:
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Módulo de E/S digital
  • 6 entradas digitales programables
  • Presión del aceite baja
  • Anunciador en serie remoto
  • Ciclo de arranque del motor
  • Anunciador local
  • Indicación digital para:
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Secuencia de fase del generador
  • Parada de emergencia
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Control de funcionamiento/automático/parada
  • horas de funcionamiento
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Botón pulsador de emergencia
  • Frecuencia (Hz)
  • temperatura del refrigerante
  • Exceso de velocidad
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • kWh (total)
  • 2 salidas digitales programables
  • Anunciador CAN remoto
  • Sobrecorriente (50/51)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Rev/min
  • Funciones de relés de protección programables:

Sistema de refrigeración

  • Radiador con protección (dimensionado para 50 grados C)
  • Parada por nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula, canalizada al borde de la base
  • Ventilador y protectores de correa
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable con brida de salida de estilo ANSI, junta, pernos y brida soldada de acoplamiento (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible primarios y secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles terminadas en la base
  • Separador de agua

Generador y accesorios

  • 2:1 voltios/Hz
  • Terminación de barra colectora
  • Detección trifásica
  • Aislamiento de clase H
  • Caída reactiva
  • Regulador de voltaje VR6
  • SR4B autoexcitado
  • 12 conductores
  • Aumento de temperatura clase F

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Conducción de drenaje de aceite con válvula; canalizada al borde de la base
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite
  • Eliminación de gases, canalización a la parte delantera del radiador

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de base, de acero formado, lineales entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque/carga

  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Batería con soporte y cables
  • Solenoide de corte de combustible
  • Motor de arranque de 24 voltios

3412C (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 1600 A, 3 polos, No UL, clasificación nominal 100 %, derivación 24 voltios CC
  • 1250, 1600 A, 3 polos, No UL, clasificación nominal 100 %, derivación 24 voltios CC

Panel de control

  • Paquete de supervisión de la temperatura del generador
  • EMCP 4.4
  • Primeros anunciadores locales
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Anunciador personalizado remoto
  • EMCP 4.3
  • Paquete local de E/S diferenciadas
  • Relé de parada/alarma común
  • Relé de fallo de conexión a tierra
  • Generador con VFC

Sistema de refrigeración

  • Brida de tubo de radiador
  • Calentadores de camisa de agua

Certificaciones europeas

  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistema de escape

  • Kit de instalación a través de la pared
  • Silenciadores
  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Kit de codos

Generador y accesorios

  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador de espacio
  • Regulador de voltaje digital
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de depósito de combustible (1200 litros)

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0

Arranque/Carga

  • Baterías sobredimensionadas
  • Cargadores de batería
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado

Sistema regulador

  • Distribución de carga electrónica

Compare 3412C (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3412C, vista delantera izquierda

3412C, vista delantera derecha

3412C, vista trasera derecha

3412C, vista trasera izquierda

3412C, vista delantera izquierda
3412C, vista delantera derecha
3412C, vista trasera derecha
3412C, vista trasera izquierda

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  3412C (50 Hz)

Ver más ofertas