Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 40-3000 A 40-3000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta/cerrada Transición abierta/cerrada |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia Cat® están diseñados para diversas aplicaciones de potencia auxiliar. Proporcionan flexibilidad, fiabilidad y valor en un paquete compacto. El interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) basado en contactor de transición abierta y retardada permite la transferencia plenamente funcional en aplicaciones donde sea aceptable una pérdida de potencia momentánea durante la transferencia y retransferencias entre el suministro de potencia normal y de emergencia.
El ATS basado en contactor de transición cerrada se ha diseñado para satisfacer los requisitos de aplicaciones donde se necesite potencia de respaldo sin pérdida momentánea de potencia mediante la conexión de ambas fuentes antes de que se produzca la transferencia. La transición cerrada también permite realizar pruebas periódicas de la fuente de potencia de emergencia sin interrumpir el suministro de potencia a las cargas.
en un paquete compacto
permite realizar pruebas periódicas de la fuente de potencia de emergencia sin interrumpir el suministro de potencia a las cargas.
Intervalo de clasificación nominal | 40-3000 A 40-3000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta/cerrada Transición abierta/cerrada |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Potencia de control |
Montaje en pared 40-600 A 2 a 3 polos Soporte de suelo 600 A 4 polos y 800-1200 A 2, 3 o 4 polos Montaje en pared 40-600 A 2 a 3 polos Soporte de suelo 600 A 4 polos y 800-1200 A 2, 3 o 4 polos |
Contactores de dos posiciones | Contactores de dos posiciones 40-400 A Contactores de dos posiciones 40-400 A |
Contactores de tres posiciones | Contactores de tres posiciones 40-1200 A Contactores de tres posiciones 40-1200 A |
Aplicación de voltaje del sistema | Hasta 600 VCA, 50/60 Hz Hasta 600 VCA, 50/60 Hz |
Prueba correspondiente | Aprobación UL 1008, certificación CSA C22.2 N.º 178, IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD Aprobación UL 1008, certificación CSA C22.2 N.º 178, IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.