DG450 (trifásico)

Grupos Electrógenos de Gas DG450 (trifásico)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación nominal de gas natural
450 ekW
450 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicación de emergencia y aplicaciones de no emergencia estacionarias
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicación de emergencia y aplicaciones de no emergencia estacionarias

Información General

Grupo Electrógeno de Gas Natural 450 kW

El generador de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias de reserva, de respuesta a la demanda y de potencia en tiempo limitado (limited time power, LTP) ofrece una potencia fiable con la mejor eficiencia de combustible de su clase, una menor huella y unos gases de escape más limpios. La capacidad de funcionar incluso con presiones de entrada de combustible muy bajas lo hace idóneo para una serie de aplicaciones

Ventajas

Capacidad de arranque del motor superior 1414 skVA a 30 % de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte de potencia

EPA Certificado Sistemas de emergencia estacionarios

Cumple los estándares de emisiones necesarios para los permisos locales

Características del alternator Clase H Material aislante

La clasificación superior garantiza la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG450 (trifásico)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación nominal de gas natural 450 ekW 450 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicación de emergencia y aplicaciones de no emergencia estacionarias Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicación de emergencia y aplicaciones de no emergencia estacionarias
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Rev/min 1800 1800
Voltaje 208 - 600 V CA 208 - 600 V CA
Modelo de motor Gas natural Cat® CG18 de 4 tiempos, 6 en línea Gas natural Cat® CG18 de 4 tiempos, 6 en línea
Sistema de combustible Mezclador de gas, Venturi Mezclador de gas, Venturi
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Cilindrada 1106.3 pulg³ 18.1 l
Relación de compresión 10.5:1 10.5:1
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Longitud 154 pulg 3581 mm
Anchura 73 pulg 1854 mm
Altura 82 pulg 2083 mm
Peso 10721 lb 4863 kg

DG450 (trifásico) Equipos estándar

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados

Sistema de combustible

  • Tren de gas con regulador de presión cero
  • Solenoide de apagado controlado por la ECU
  • Control de la relación aire-combustible, mezclador aire-gas tipo Venturi, válvula regulada por mariposa

Controles

  • EMCP 4.2B
  • Regulador de voltaje integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telemática

  • Telemática LTRE 4G con enlace de producto PL444

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • SR5

Regulación

  • Regulación electrónica

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Libro de piezas

DG450 (trifásico) Equipos optativos

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Refrigeración

  • Conexiones de entrada/salida

Escape

  • Conexiones flexibles
  • Codo, brida
  • Silenciador y silenciador supresor de chispas con bridas complementarias
  • Expansor de escape

Telemática

  • Telemática con enlace de producto PLG 601 y 641

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtros de aire del generador
  • Barra colectora europea
  • Caja de acceso a cables

Carcasas

  • Insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Calentadores de espacio
  • Alternador de carga
  • Batería con cable y soporte (se suministran sueltos)
  • Cargador de batería
  • Batería de gran tamaño

General

  • Grupo de giro de motor
  • EEC D.O.I y otras certificaciones
  • Válvula de seguridad contra explosiones del cárter

Compare DG450 (trifásico) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Vista trasera derecha del grupo abierto

Vista trasera derecha del grupo abierto
Grupo abierto, vista delantera derecha
Vista trasera izquierda del grupo abierto
Vista trasera izquierda del grupo abierto
Vista trasera derecha de la carcasa
Vista trasera izquierda de la carcasa