Generador Diésel 3612 (50 HZ) | 4400-4850 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3612 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
4850 kVA
4850 kVA
Valor nominal mínimo
4400 kVA
4400 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

3612 (50 Hz)

Con una producción de potencia fiable desde 4400 hasta 4850 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3612 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 200,000,000 horas de funcionamiento

en todo el mundo

Hasta un 10% Mejor economía de combustible

Ahorros demostrados

Hasta 20% Reducción del tiempo de mantenimiento

Dos puertos de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y alturas de presión individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3612 (50 Hz)

Valor nominal máximo 4850 kVA 4850 kVA
Valor nominal mínimo 4400 kVA 4400 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 750 y 1000 rev/min 750 y 1000 rev/min
Ciclo de trabajo Principal, Continuo Principal, Continuo
Modelo de motor 3612, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3612, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 13524 pulg³ 222 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad directa Inyección de unidad directa
Tipo de regulador Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS) Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS)
Longitud - Máxima 404 pulg 10261.7 mm
Anchura - Máxima 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Turboalimentador, enfriado por agua, lubricado con aceite del motor
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Postenfriador, agua corriente, revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire)
  • Corte de admisión de aire

Sistema de refrigeración

  • Regulador de temperatura del agua
  • Drenajes de agua y refrigerante del motor
  • Termostatos de camisa de agua
  • Turbos montados en la parte delantera
  • Radiador de aceite de tres grupos

Sistema de escape

  • Colector de escape seco, hermético a gases
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18 pulg) Cat
  • Incluye adaptador, conexión de escape flexible

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema generador

  • Generador personalizado según la hoja de datos del generador completada por el distribuidor

Sistema de regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite centrífugos con parada única
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Válvula reguladora de la presión de aceite
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas de aceite y de lubricación principal impulsadas por motor, tuberías y cárter de aceite
  • Motor lateral de servicio montado en tapas de inspección del bloque de cilindros

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y el generador

Sistema de arranque/carga

  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de punto único
  • Motor de arranque neumático tipo álabe
  • Dos motores, motor montado en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Silenciador de aire

General:

  • Pintura, "Caterpillar Yellow"
  • Bombas con transmisión de engranajes: combustible/aceite/camisa de agua/postenfriador/agua de radiador de aceite

3612 (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Abrazadera de soporte vertical
  • Filtro de hollín
  • Válvula de control de aumento
  • Filtro de servicio pesado
  • Conjunto de rejilla de filtro de aire
  • Adaptador de admisión de aire

Sistema de refrigeración

  • Ayudas de calefacción
  • Bomba de agua auxiliar
  • Depósito de expansión
  • Intercambiador de calor para circuito único
  • Ayudas del sistema de refrigeración

Sistema de escape

  • Conexiones de escape flexibles
  • Brida soldada y hardware relacionado

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario doble
  • Conexiones del sistema de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Aislamiento Clase F
  • Conexiones de barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Trifásico, seis conductores, WYE

Sistema de regulador

  • 230 UA
  • Accionador EGB
  • Programadores digitales
  • Electrónica/accionadores
  • 723 Plus
  • Batería auxiliar/alimentación

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del cárter de aceite
  • Adaptador ANSI para lubricante (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Con filtro vertical
  • Aislador
  • Sin filtro vertical

Sistema de arranque/carga

  • Manguera flexible de aire comprimido
  • Motores de arranque de aire redundantes
  • Válvula de reducción de presión
  • Motores de arranque de aire tipo turbina

General:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3612 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

3612

3612