Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | De 100 a 3000 A De 100 a 3000 A |
Tipo de transferencia | Aislamiento de derivación Aislamiento de derivación |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia Cat® están diseñados para diversas aplicaciones de potencia auxiliar. Proporcionan flexibilidad, fiabilidad y valor en un paquete compacto. Un interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) de derivación permite una transferencia totalmente funcional en aplicaciones donde deba mantenerse la potencia de emergencia para cargas críticas en todo momento, sin interrupción. Este tipo de diseño permite la inspección, el mantenimiento o la sustitución de los mecanismos de conmutación de potencia sin interrupciones del servicio eléctrico. Los ATS de aislamiento de derivación basados en contactor están disponibles de 100 A a 1200 A.
Mantiene la capacidad automática completa en modo de derivación (opcional)
Los terminales tienen una clasificación de 90° y todos los cables de control son N.º 16 AWG, tipo XLPE, con una clasificación de temperatura de 125°
Intervalo de clasificación nominal | De 100 a 3000 A De 100 a 3000 A |
Tipo de transferencia | Aislamiento de derivación Aislamiento de derivación |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Potencia de control | 100-1200 A 2, 3, 4 polos 100-1200 A 2, 3, 4 polos |
Aplicación de voltaje del sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Resistencia | Resistencia de hasta 65 kAIC Resistencia de hasta 65 kAIC |
Prueba correspondiente |
Certificación CSA C22.2 N.º 178 IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD Certificación CSA C22.2 N.º 178 IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.