Grupo Electrógeno Diésel C15 | Generador Diésel 320-500 kW

Grupos Electrógenos Diésel C15 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
500 ekW
500 ekW
Valor nominal mínimo
320 ekW
320 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo combustible, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Bajo combustible, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE

Información General

Grupo electrógeno diésel de 320 - 500 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C15 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Genera una potencia fiable de 320 a 500 ekW a 60 Hz, cumple los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y se ha diseñado para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los motores cuentan con certificaciones de Bajo consumo de combustible, solo para uso de emergencia estacionario de la EPA de EE. UU. (estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 o Tier 3 extraviales), Estándares de emisiones para motores extraviales Stage IIIA de la UE, Estándares de emisiones III de China para motores extraviales.

Ventajas

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Controle los parámetros de estado y funcionamiento de los grupos electrógenos
  • Seguimiento de la utilización y el rendimiento de los grupos electrógenos

Conectividad remota optimizado con conectividad remota

Hasta 1,600 Ubicaciones de distribuidores en todo el mundo

Distribuidores Cat ubicados en más de 190 países proporcionan piezas, mantenimiento y soporte de garantía para garantizar la máxima productividad

Especificaciones del producto para C15 (60 Hz)

Valor nominal máximo 500 ekW 500 ekW
Valor nominal mínimo 320 ekW 320 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo combustible, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE Bajo combustible, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C15 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C15 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.75 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.56 pulg³ 15.2 l
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Postenfriado aire a aire Postenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 168.2 pulg 4273 mm
Anchura - Máxima 81 pulg 2058 mm
Altura - Máxima 126.3 pulg 3209 mm

C15 (60 Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Sistema de aire

  • Turboalimentador
  • Filtro de aire: filtro de papel desechable sin cartucho
  • Núcleo del postenfriador

Panel de control

  • GCCP 1.3
  • Controlador de grupo electrógeno GCCP 1.3

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Escape

  • Base, acero formado con depósito de combustible para 8 horas integral de una sola pared
  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos
  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • El módulo de ajuste de carga proporciona alivio al motor al recibir el impacto de carga y mejora la aceptación de carga y el tiempo de recuperación
  • Protección IP23

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Generador y accesorios

  • Disyuntor obligatorio, IEC, 3 polos, montado en centro de potencia
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Generador con bastidor LC opcional - Protección IP23
  • Centro de potencia, IP22
  • Generador con bastidor A - Protección IP21

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4).

Sistema de lubricación

  • Radiador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador con puntos de elevación y de terminación para las tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Arranque/carga

  • Batería de 24 voltios con soporte y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

C15 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores críticos, industriales, residenciales

Certificaciones

  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Certificación global para CIS

Disyuntores

  • Derivación para disyuntor IEC
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Contactos auxiliares, disyuntor
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Banda de terminales de potencia

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Calentador anticondensación
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Excitación interior (IE, Internally Excited)

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, con aprobación UL
  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Paneles de control

  • GCCP 1.4
  • Contactos sin voltaje
  • Anunciador local
  • Módulo anunciador remoto
  • Bocina de alarma local
  • Indicadores de temperatura de aceite
  • Dispositivos de protección: relé de fallo a tierra; relé de fallo a tierra de fuga a tierra; parada por sobrecarga a través del disyuntor; alarma de nivel de combustible bajo; parada por nivel de combustible bajo; alarma de nivel de combustible alto; sensor del nivel de combustible

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Baterías sobredimensionadas

Sistema de refrigeración

  • Protecciones contra piedras
  • Brida de tubo de radiador
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas
  • Carcasas insonorizadas para climas cálidos

General

  • Carcasa insonorizada, con protección contra elementos naturales o con protección contra elementos naturales en climas cálidos
  • Certificación CSA
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Declaración de conformidad EEC
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Depósitos de combustible con subbase de una pared o doble pared
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Depósitos de combustible integrales de una pared o doble pared
  • Base estrecha, ancha o de arrastre
  • Conjunto conforme a UL 2200

Sistema de escape

  • Silenciador montado en el motor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida: atenuación de 10, 25 y 35 dBA
  • Kit de codos de 6 y 8 pulgadas
  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Conexiones de escape flexibles
  • Grupo de bridas de 6 y 8 pulgadas

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base de depósito de combustible de doble pared
  • Controles del sistema de transferencia de combustible

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Protección contra entrada
  • Generador con bastidor LC
  • Generador con bastidor A sobredimensionado
  • Generador CIP con bastidor LC
  • Generador CIP con bastidor A
  • Generador con bastidor LC sobredimensionado

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de arrastre estrecha: sustituye a la base de depósito de combustible estándar

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Sistema de arranque/carga

  • Cargador de batería sencillo de 5 amperios
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador de la camisa de agua

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C15 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C15, vista trasera derecha

C15, vista trasera derecha
C15, parte trasera izquierda
C15, vista delantera derecha
C15, vista trasera izquierda
Carcasa
Carcasa