Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 500 kVA 500 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominal 60 Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Potencia | 500 kVA Prime 500 kVA Prime |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este Grupo Electrógeno XQP500 está optimizado para un bajo consumo de combustible. Una característica exclusiva es la introducción de la tecnología de transmisión de ventilador de embrague, por la que ya no es necesario que el ventilador funcione continuamente a la máxima velocidad y potencia. Así se ahorra más combustible al tiempo que se reduce el nivel de ruido; es una característica ideal para el funcionamiento con cargas reducidas, con temperaturas más frías o, más importante, por la noche, cuando el ruido resulta más audible.
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
Valor nominal principal | 500 kVA 500 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominal 60 Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Potencia | 500 kVA Prime 500 kVA Prime |
Motor | Cat C15 Cat C15 |
Combustible | Diésel Diésel |
Anchura | 77 pulg 1954 mm |
Altura | 90 pulg 2292 mm |
Longitud | 200.9 pulg 5103 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 13176 lb 5977 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 29.1 gal/h 110.2 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 32 gal/h 121 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 23 gal/h 86.8 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 26.3 gal/h 99.7 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 16.4 gal/h 62 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 18.3 gal/h 69.2 l/h |
100 % de carga a 50 Hz | 29 gal/h 102 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 28.3 gal/h 107 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 20.1 gal/h 76.2 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 22 gal/h 83 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 14.3 gal/h 54 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 15.7 gal/h 59.3 l/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 79,8 dB(A) 79,8 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 80,1 dB(A) 80,1 dB(A) |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) | 80 dB(A) 80 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS