Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 200 kVA 200 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este Grupo Electrógeno XQP200 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario
El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
Valor nominal principal | 200 kVA 200 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Stage V de la UE Stage V de la UE |
Motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Combustible | Diésel Diésel |
Anchura | 56 pulg 1420 mm |
Altura | 93 pulg 2350 mm |
Longitud | 161 pulg 4085 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 8049 lb 3651 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 11.5 gal/h 43.4 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 14.3 gal/h 54.3 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 8.6 gal/h 32.4 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 10.5 gal/h 39.9 l/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 75,1 dB(A) 75,1 dB(A) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS