CONTROLADOR ATC-900

Contactor/disyuntor ATS ATC CONTROLADOR ATC-900

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Intervalo de clasificación nominal
120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
Tipo de transferencia
Dependiente de aplicación de conmutación
Dependiente de aplicación de conmutación
Tipo de interruptor
Dependiente de aplicación de conmutación
Dependiente de aplicación de conmutación

Información General


El controlador ATC-900 es un dispositivo de supervisión programable basado en microprocesador para el uso en interruptores de transferencia Cat. Las operaciones de acceso a datos y programación se realizan con los botones de función táctiles del ATC-900 junto con una pantalla LED alfanumérica iluminada fácil de leer. Tanto los botones de función como la ventana de visualización forman parte del panel delantero montado en la puerta del dispositivo. Un botón de Ayuda integrado proporciona asistencia al usuario en forma de mensajes en pantalla.

La opción de comunicación permite la supervisión y el control de varios interruptores de transferencia, de manera local o remota, desde un único punto. Dependiendo de la aplicación, el usuario puede personalizar el ATC-900 para satisfacer la aplicación en particular. El ATC-900 está equipado para mostrar información histórica mediante el panel frontal o mediante comunicaciones Modbus con un ordenador personal. Están disponibles el tiempo de funcionamiento de Fuente 1 y Fuente 2, el tiempo disponible y el tiempo de conexión, así como el tiempo energizado de carga, el número de transferencias, la fecha, la hora y el motivo de las últimas 16 transferencias.

Ventajas

El ATC-900 ATC-900 es un dispositivo de supervisión programable basado en microprocesador para el uso en interruptores de transferencia Cat.

Es un dispositivo compacto y autocontenido montado en panel que se ha diseñado para sustituir los paneles lógicos tradicionales de relés y estado sólido.

Especificaciones del producto para CONTROLADOR ATC-900

Intervalo de clasificación nominal 120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz 120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
Tipo de transferencia Dependiente de aplicación de conmutación Dependiente de aplicación de conmutación
Tipo de interruptor Dependiente de aplicación de conmutación Dependiente de aplicación de conmutación
Voltaje de control de entrada 120 VCA (50/60 Hz) (intervalo de funcionamiento de 65 a 160 VCA) 120 VCA (50/60 Hz) (intervalo de funcionamiento de 65 a 160 VCA)
Mediciones de voltaje del servicio Fuente 1, Fuente 2 y Carga
(VAB, VBC, VCA para sistema trifásico)
Fuente 1, Fuente 2 y Carga
(VAB, VBC, VCA para sistema trifásico)
Intervalo de medición de voltaje 0 a 700 VCA 0 a 700 VCA
Precisión de la medición de voltaje +/-1 % de la escala completa +/-1 % de la escala completa
Mediciones de frecuencia de Fuente 1 y Fuente 2 Fuente 1 y Fuente 2
Intervalo de mediciones de frecuencia 40 Hz a 80 Hz 40 Hz a 80 Hz
Precisión de la medición de frecuencia +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Caída de subvoltaje Estilo disyuntor 50 al 97% del voltaje nominal del sistema
Estilo contactor - 78 al 97 %
Estilo disyuntor 50 al 97% del voltaje nominal del sistema
Estilo contactor - 78 al 97 %
Recogida de subvoltaje (Caída +2 %) al 99 % del voltaje nominal del sistema (Caída +2 %) al 99 % del voltaje nominal del sistema
Intervalo de caída de subfrecuencia 90 al 97 % de la frecuencia nominal del sistema 90 al 97 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de recogida de subfrecuencia (Caída +1 Hz) al 99 % de la frecuencia nominal del sistema (Caída +1 Hz) al 99 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de caída de sobrefrecuencia 103 al 110 % de la frecuencia nominal del sistema 103 al 110 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de recogida de sobrefrecuencia 101 % a (caída +1 Hz) de la frecuencia nominal del sistema 101 % a (caída +1 Hz) de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de temperatura de funcionamiento -20 a 70 grados C (-4 a +158 grados F) -20 a 70 grados C (-4 a +158 grados F)
Humedad de funcionamiento Hasta un 90 % de humedad relativa (sin condensación) Hasta un 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Compatibilidad de carcasa
  • NEMA 12 (montaje estándar)
  • NEMA 3R
  • Placa frontal resistente a UV
  • NEMA 12 (montaje estándar)
  • NEMA 3R
  • Placa frontal resistente a UV
  • Aplicación de voltaje del sistema 120 a 600 VCA (50/60 Hz) (monofásico o trifásico) 120 a 600 VCA (50/60 Hz) (monofásico o trifásico)

    Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

    Compare CONTROLADOR ATC-900 con otros productos considerados habitualmente.

    Galería multimedia

    CONTROLADOR ATC-900