Alquiler XQP550 Stage V de la UE (550 kVA)

Grupos electrógenos móviles XQP550 Stage V de la UE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal principal
550 kVA
550 kVA
Frecuencia
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaje
220 - 480 V
220 - 480 V

Información general

Grupo Electrógeno Diésel Móvil de 550 kVA

El Grupo Electrógeno XQP550 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Como característica exclusiva, se ha introducido la tecnología de transmisión de ventilador de embrague, gracias a la cual, ya no es necesario que el ventilador funcione de forma continua a la máxima velocidad y potencia. De este modo, se ahorra más combustible a la vez que se reduce el nivel de ruido; esta característica resulta ideal para el funcionamiento con cargas reducidas, con temperaturas más frías y, más importante aún, por la noche, cuando los niveles de ruido son más perceptibles.

Ventajas

Funcionamiento 50/60 Hz sencillo

La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite

Flexible flexible de 3 vías

El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo

Estándar 500 horas de intervalo de cambio de aceite

Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario

Especificaciones del producto para XQP550 Stage V de la UE

Valor nominal principal 550 kVA 550 kVA
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje 220 - 480 V 220 - 480 V
Estrategia de combustible/emisiones Fase V de la UE Fase V de la UE
Motor Cat® C18 Cat® C18
Combustible Diésel Diésel
Anchura 80.3 pulg 2040 mm
Altura 90.5 pulg 2434 mm
Longitud 213.3 pulg 5420 mm
Peso: con aceite lubricante y refrigerante 14860 lb 6740 kg
100 % de carga a 60 Hz 34.3 gal/h 129.7 l/h
100 % de carga a 50 Hz 33.4 gal/h 126.3 l/h
75 % de carga a 60 Hz 26.13 gal/h 98.8 l/h
75 % de carga a 50 Hz 24.9 gal/h 94.5 l/h
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) 79.19 79.19

XQP550 Stage V de la UE Equipos estándar

Motor Diésel Cat C18

  • Turboalimentado, ATAAC

Generador

  • Bastidor LC6114K

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con contenedor de polvo e indicador de servicio

Supervisión remota Cat Connect

  • Permite la supervisión y la gestión del conjunto

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto con descarga vertical. Llenado en fábrica

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 24 V y alternador de carga con aislador de batería

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 24 horas y válvula direccional de 3 vías para el suministro externo

Panel de control

  • Controlador XQCP montado en grupo electrógeno.

Distribución

  • Una sola carcasa resistente para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad

Estructura

  • Bastidor base de acero de servicio pesado con depósito de combustible integral. Bolsillos para horquilla. Barras de arrastre. Bastidor de elevación y elevación de 4 puntos. El bastidor inferior es más ancho que la carcasa para proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Carcasa

  • Carcasa insonorizada de acero galvanizado con excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador supresor de chispas integrado

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Llenado en fábrica

General

  • Probado e inspeccionado en fábrica

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare XQP550 Stage V de la UE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550

Comprobar las ofertas actuales para  XQP550 Stage V de la UE

Ver más ofertas