C18 (50 HZ) China para motores extraviales | 550-715 kVA Diesel Generator

Grupos Electrógenos Diésel C18 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
715 kVA
715 kVA
Valor nominal mínimo
550 kVA
550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Estándares bajo combustible, China extraviales III
Estándares bajo combustible, China extraviales III

Información general

Grupo electrógeno diésel de 550 - 715 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Genera una potencia fiable de 550 a 715 kVA a 50 Hz, cumple los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y se ha diseñado para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Nuestra gama de Grupos Electrógenos C18 incluye Bajo consumo de combustible, Bajas emisiones y Estándares de emisiones III de China para motores extraviales/estrategia de combustible.

Ventajas

Mayor que 15 % kW/m2 *Clasificación nominal de emergencia aumentada a 50 Hz

Hasta un 37% Reducción de la huella

Necesita menos espacio para la instalación

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Controle los parámetros de estado y funcionamiento de los grupos electrógenos
  • Seguimiento de la utilización y el rendimiento de los grupos electrógenos

Especificaciones del producto para C18 (50 Hz)

Valor nominal máximo 715 kVA 715 kVA
Valor nominal mínimo 550 kVA 550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Estándares bajo combustible, China extraviales III Estándares bajo combustible, China extraviales III
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.36 pulg³ 18.13 l
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Postenfriado aire a aire Postenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Longitud - Máxima 162.4 pulg 4135 mm
Anchura - Máxima 78.3 pulg 1989 mm
Altura - Máxima 75 pulg 1906 mm

C18 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentador
  • Filtro de aire de servicio ligero
  • Núcleo del postenfriador

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Sistema de control

  • GCCP 1.2

Escape

  • Salida de brida de escape

Refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de configuración abierta de 8 horas estándar

Generador

  • Protección IP23
  • El módulo de ajuste de carga proporciona alivio al motor al recibir el impacto de carga y mejora la aceptación de carga y el tiempo de recuperación
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Generador y accesorios

  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Generador con bastidor A - protección IP21
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor obligatorio, IEC, 3 polos, montado en centro de potencia
  • Centro de potencia, IP22
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Panel de control

  • Controlador de grupo electrógeno GCCP

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador con puntos de elevación y de terminación para las tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Arranque/carga

  • Batería de 24 voltios con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C18 (50 Hz) Equipos optativos

Escape

  • Silenciadores críticos, industriales, residenciales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de elemento sencillo

Disyuntores

  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Banda de terminales de potencia
  • Derivación para disyuntor IEC

Generador

  • Calentador anticondensación
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Excitación interior (IE, Internally Excited)
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • Disyuntores, con aprobación UL

Paneles de control

  • Módulos anunciadores locales y remotos
  • Módulo de reparto de carga
  • Software de supervisión remota
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Módulo de E/S digital

Sistema de control

  • Indicadores de temperatura de aceite
  • GCCP 1.5
  • Contacto sin voltaje
  • Dispositivos de protección: Relé de fallo a tierra - Relé de fallo a tierra de fuga a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel de combustible bajo - Parada por nivel de combustible bajo - Alarma de nivel de combustible alto - Sensor del nivel de combustible
  • Módulos de alarma local
  • Módulo anunciador remoto
  • Bocina de alarma local

Sistema de refrigeración

  • Alarma de temperatura de refrigerante baja
  • Brida de tubo de radiador

Arranque/carga

  • Baterías sobredimensionadas
  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas

Sistema de escape

  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Silenciador montado en el motor
  • Kits de codos de 8 y 10 pulgadas
  • Bridas de grupo de 8 y 10 pulgadas
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida de 10, 25 y 35

Sistema de combustible

  • Base de depósito de combustible de doble pared integral
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Sistema de transferencia de combustible

Generador y accesorios

  • Generador con bastidor LC
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Generadores con bastidor LC sobredimensionado
  • Calentadores de espacio
  • Generador con bastidor A sobredimensionado
  • Generador CIP con bastidor A
  • Protección contra entrada
  • Generador CIP con bastidor LC

General

  • Depósitos de combustible integrales de una pared o doble pared
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Base estrecha, ancha o de arrastre
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Declaración de conformidad EEC
  • Certificación CSA
  • Carcasa insonorizada, con protección contra elementos naturales o con protección contra elementos naturales en climas cálidos
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Depósitos de combustible con subbase de una pared o doble pared

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Arranque y carga

  • Calentadores de camisa de agua
  • Cargador de batería de 5 amperios
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C18 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo electrógeno C18, vista trasera derecha

Grupo electrógeno C18, vista trasera izquierda

Grupo electrógeno C18, vista delantera derecha

Grupo electrógeno C18, vista delantera izquierda

Carcasa

Carcasa

Grupo electrógeno C18, vista trasera derecha
Grupo electrógeno C18, vista trasera izquierda
Grupo electrógeno C18, vista delantera derecha
Grupo electrógeno C18, vista delantera izquierda
Carcasa
Carcasa

360 View