Generador Diésel DE110 GC (50 HZ) C4.4 | 110 kVA

Grupos Electrógenos Diésel DE110 GC (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
110 kVA
110 kVA
Valor nominal mínimo
110 kVA
110 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 110 kVA

Con una producción de 110 kVA de potencia fiable a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE110 GC está diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Techo de una pieza, inclinado 1° Evita la acumulación de agua

Carcasa diseñada para ser impermeable y ofrecer fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Ahorra hasta un 14% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Especificaciones del producto para DE110 GC (50 Hz)

Valor nominal máximo 110 kVA 110 kVA
Valor nominal mínimo 110 kVA 110 kVA
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg 4.4 l
Relación de compresión 18.23:1 18.23:1
Aspiración Turboalimentado, enfriado por presión de aire a aire Turboalimentado, enfriado por presión de aire a aire
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 108.1 pulg 2745 mm
Anchura - Máxima 39.3 pulg 999 mm
Altura - Máxima 58.1 pulg 1476 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C4.4, 4 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Control de grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor A

Carcasa

  • Carcasa Cat GC

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

DE110 GC (50 Hz) Equipos optativos

UL2200

  • Certificado de conformidad 13
  • Certificación para Australia, CIS, Golfo

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120 V

Requisitos de alternador

  • Calentador de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 8 horas
  • Depósito de pared simple con contención
  • Alarma de nivel de combustible alto
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Desconexión con nivel bajo de combustible

Control de grupo electrógeno

  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Alarma acústica montada en panel
  • Fallo de conexión a tierra
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Parada de emergencia con llave
  • Fuga de conexión a tierra
  • Cargador de batería
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Calentador del refrigerante
  • Paquete auxiliar (calentador de camisa de agua inteligente, cargador de batería)
  • Batería
  • Parada por nivel de refrigerante bajo

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 400 A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 160 A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Candado de disyuntor
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma del disyuntor

Pruebas y embalaje

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de PGS con factor de potencia 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE110 GC (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del DE110 GC (50 Hz).

Iniciar recorrido de la DE110 GC (50 Hz)
close