Generador Diésel 3516E (50 HZ) | 3000-3500 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516E (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
3500 kVA
3500 kVA
Valor nominal mínimo
3000 kVA
3000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Equivalente a Tier 2 - 1800 rev/min
Equivalente a Tier 2 - 1800 rev/min

Información general

Grupo Electrógeno de 3000 - 3500 kVA

Los grupos electrógenos diésel 3516E se han desarrollado para adaptarse a sus aplicaciones auxiliares y de misión crítica y cumplen con sus estándares de potencia. Cada grupo electrógeno genera una potencia fiable de 3000 a 3500 kVA a 50 Hz y se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5, para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso y aceptar >50% de recuperación de carga bloqueada dentro de los límites G2. El grupo electrógeno tiene certificación equivalente a Tier 2, para aplicaciones fijas de emergencia de la EPA de EE. UU./Bajo NOx (1/2 TA Luft).

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento acumuladas

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Peso hasta un 19% menos

Requiere menos soporte estructural

Máxima potencia hasta 50 °C de temperatura ambiente

Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año

Especificaciones del producto para 3516E (50 Hz)

Valor nominal máximo 3500 kVA 3500 kVA
Valor nominal mínimo 3000 kVA 3000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Equivalente a Tier 2 - 1800 rev/min Equivalente a Tier 2 - 1800 rev/min
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, crítico Emergencia, crítico
Modelo de motor 3516E, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516E, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4765 pulg³ 78.1 l
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1
Aspiración ATAAC ATAAC
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™5 Adem™5
Longitud: mínima 335.1 pulg 8513 mm
Longitud - Máxima 335.1 pulg 8513 mm
Anchura: mínima 104 pulg 2640 mm
Anchura - Máxima 104 pulg 2460 mm
Altura: mínima 131.6 pulg 3342 mm
Altura - Máxima 131.6 pulg 3342 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 50706 lb 23000 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de control

  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Botón pulsador de emergencia
  • El IVR incluye función de caída reactiva
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • EMCP 4.2B
  • Detección de voltaje trifásico
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Excitador mín./máx.
  • Mandos:
  • Ajuste de velocidad
  • Reconocimiento de alarmas
  • Control automático/arranque/parada
  • Ciclo de arranque del motor
  • Refrigeración del motor
  • Pantallas personalizables
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Prueba de luces
  • Función de histogramas de carga
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Trifásica
  • ±2 % de precisión
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Comunicaciones:
  • Secuencia de fase del generador
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Rev/min
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Exceso de velocidad
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura de refrigerante baja
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • 3 entradas analógicas
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Indicación digital para:
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Cat Connect
  • 1 salida digital programable
  • Voltios de CC
  • horas de funcionamiento
  • Temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Frecuencia (Hz)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para: Presión del aceite baja - Temperatura del refrigerante alta - Exceso de velocidad - Parada de seguridad - Fallo de arranque (exceso de giro) - Temperatura del refrigerante baja - Nivel del refrigerante bajo -
  • Presión del aceite baja
  • kWh (total)
  • kVAR/h (total)

Sistema de refrigeración

  • ATAAC (air-to-air aftercooler, postenfriador aire-aire): paquete de 3516E con radiadores que se suministran instalados
  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Salidas embridadas
  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

General

  • Servicio por el lado derecho
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00

Generador y accesorios

  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA
  • Voltaje medio:
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Voltaje alto:
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Forma de bobinado
  • Bajo voltaje: Devanado aleatorio - Excitación interior (IE) - Detectores de temperatura del devanado - Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar) - Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior - Patrón de orificios conforme al estándar NEMA
  • 6 conductores
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Aislamiento de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)

Sistema regulador

  • ADEM A5

Documentación

  • Libro de piezas
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Aceite lubricante
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga de 45 amperios

3516E (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores instalados opcionales
  • Refrigerante
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

General

  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Generadores y accesorios

  • Calentador de espacio
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Filtro de aire del alternador
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Conversión del generador

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barras colectoras en poste central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho

Informes/pruebas especiales

  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del generador
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Prueba de consumo de combustible
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Arranque y carga

  • Cubierta del motor de arranque
  • Regulador de presión de aire
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático
  • Motores de arranque eléctrico
  • Dispositivo de giro del motor

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516E (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada

3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada

3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada

3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada

3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada
3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada
3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada
3516E 50 Hz Tier 2 Respuesta transitoria mejorada

360 View