XQP60

Grupos electrógenos móviles XQP60

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal principal
60 kVA
60 kVA
Frecuencia
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaje
127 - 480 V
127 - 480 V

Información general

Grupo Electrógeno Diésel Móvil de 60 kVA

Este Grupo Electrógeno XQP60 ofrece un bajo consumo de combustible. Con una construcción robusta y lista para alquilar, está diseñado para transportarse fácilmente del emplazamiento de un proyecto a otro de forma segura y eficiente. Las bases de servicio pesado con bolsillos para horquilla integrados permiten arrastrar y levantar fácilmente la unidad; hay opciones de receptáculo Clipsal o CEE disponibles en determinados modelos para reducir el tiempo de instalación y permitir la distribución de potencia sin complicaciones.

Ventajas

Estándar 500 horas de intervalo de cambio de aceite

Maximiza el tiempo de funcionamiento antes de que se necesite mantenimiento rutinario

Funcionamiento 50/60 Hz sencillo

La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite

Válvula de combustible flexible de 3 vías

El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo

Especificaciones del producto para XQP60

Valor nominal principal 60 kVA 60 kVA
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje 127 - 480 V 127 - 480 V
Potencia 60 kVA Prime 60 kVA Prime
Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Combustible Diésel Diésel
Anchura 44.1 pulg 1120 mm
Altura 70 pulg 1776.5 mm
Longitud 103 pulg 2610 mm
Peso: con aceite lubricante y refrigerante 3781 lb 1715 kg
100 % de carga a 50 Hz 4.4 gal/h 16.5 l/h
100 % de carga a 60 Hz 5 gal/h 18.8 l/h
75 % de carga a 50 Hz 3.3 gal/h 12.4 l/h
75 % de carga a 60 Hz 3.8 gal/h 14.3 l/h
50 % de carga a 50 Hz 2.2 gal/h 8.3 l/h
50 % de carga a 60 Hz 2.6 gal/h 9.8 l/h
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) 73,3 dB(A) 73,3 dB(A)
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (60 Hz) 76,4 dB(A) 76,4 dB(A)

XQP60 Equipos estándar

Motor Diésel CAT C4.4

  • Turboalimentado

Generador

  • Bastidor LC1514P

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con contenedor de polvo e indicador de servicio

Supervisión remota Cat Connect

  • Permite la supervisión y la gestión del conjunto

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto con descarga vertical. Llenado en fábrica

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 12 V y alternador de carga con aislador de batería

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 24 horas y válvula direccional de 3 vías para el suministro externo

Panel de control

  • Controlador digital XQCP montado en grupo electrógeno

Distribución

  • Una sola carcasa resistente para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad

Estructura

  • Bastidor base de acero de servicio pesado con depósito de combustible integral. Bolsillos para horquilla. Barras de arrastre. Bastidor de elevación y elevación de 4 puntos. El bastidor inferior es más ancho que la carcasa para proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Carcasa

  • Carcasa insonorizada de acero galvanizado con excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador supresor de chispas integrado

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Llenado en fábrica

General

  • Probado e inspeccionado en fábrica

Compare XQP60 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP

Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP

Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500

Parada de emergencia de su generador móvil Cat

Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500
Parada de emergencia de su generador móvil Cat

360 View