Grupo electrógeno diésel DE7.5E3S (50 Hz) | 7,5 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C1.1 | DE7.5E3S

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
7,5 kVA
7,5 kVA
Valor nominal máximo
7,5 kVA
7,5 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Información General

Grupo electrógeno diésel de 7.5 kVA

Con una producción de potencia fiable de 7,5 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel C1.1 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. El grupo electrógeno DE7.5E3S cumple los estándares de emisiones equivalentes a R96/IIIA de la UE.

Ventajas

Adecuado para entornos exigentes y entornos de prueba

optimizado Combustible remota

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C1.1 | DE7.5E3S

Valor nominal mínimo 7,5 kVA 7,5 kVA
Valor nominal máximo 7,5 kVA 7,5 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal

C1.1 | DE7.5E3S Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con elemento desechable

Panel de control

  • Panel de control GCCP1.3

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector

C1.1 | DE7.5E3S Equipos optativos

Opciones de alternador

  • Protección mediante aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Compare C1.1 | DE7.5E3S con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Carcasa

Carcasa
Grupo electrógeno C1.1, parte trasera izquierda