Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 200-5000 A 200-5000 A |
Tipo de transferencia | Aislamiento de derivación, transición cerrada Aislamiento de derivación, transición cerrada |
Tipo de interruptor | Disyuntor Disyuntor |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia Cat están diseñados para diversas aplicaciones de potencia auxiliar. Proporcionan flexibilidad, fiabilidad y valor en un paquete compacto. Un interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) de derivación permite una transferencia totalmente funcional en aplicaciones donde deba mantenerse la potencia de emergencia para cargas críticas en todo momento, sin interrupción. Este tipo de diseño permite la inspección, el mantenimiento o la sustitución de los mecanismos de conmutación de potencia sin interrupciones del servicio eléctrico. Los ATS de aislamiento de derivación basados en disyuntor están disponibles de 200 A a 5000 A.
Capaz de soportar tiempo corto de 30 ciclos completos, tiempo corto 85 kA nominal en disyuntor
Los terminales tienen una clasificación de 90° y todos los cables de control son N.º 16 AWG, tipo XLPE, con una clasificación de temperatura de 125°.
Las bisagras tienen pasadores de bisagra extraíbles para facilitar la extracción de las puertas y se suministran con pestillos para cerrojos.
Intervalo de clasificación nominal | 200-5000 A 200-5000 A |
Tipo de transferencia | Aislamiento de derivación, transición cerrada Aislamiento de derivación, transición cerrada |
Tipo de interruptor | Disyuntor Disyuntor |
Potencia de control |
200-5000 A, 2, 3, 4 100 % de corto nominal 200-5000 A, 2, 3, 4 100 % de corto nominal |
Aplicación de voltaje del sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Tiempo de resistencia | 85 000 para 30 ciclos 85 000 para 30 ciclos |
Resistencia | 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos 100 kAIC a 600 V, 3 ciclos |
Prueba correspondiente |
Certificación CSA C22.2 N.º 178 Aprobación UL 1008 hasta 3200 A 4000 A y 5000 A UL 891 Certificación CSA C22.2 N.º 178 Aprobación UL 1008 hasta 3200 A 4000 A y 5000 A UL 891 |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
ATS de transición abierto/cerrado de aislamiento de derivación de interruptor de potencia ATC